DAC8408
新規設計には非推奨8ビットDAC、クワッド、乗算型、メモリ付き、CMOS
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.99
製品の詳細
- 28ピンに4個のDAC、0.6インチの幅広DIPあるいは28ピンJEDECプラスチック・チップ・キャリア
- エンドポイント直線性:±1/4LSB
- 単調増加性を保証
- DAC間のマッチング:1%
- マイコンと互換なリード / ライト機能
- TTL / CMOS互換
- 4象限乗算機能
- 単電源動作(+5)
- 低消費電力
- ラッチアップ耐性
DAC8408は、モノリシックのクワッド8ビット乗算型CMOS D/Aコンバータ(DAC)です。内蔵の各DACは、それぞれ専用の電圧リファレンス入力、フィードバック抵抗、およびリード / ライト機能を特長とするオンボードのデータ・ラッチを備えています。自己診断が要求されるシステムの場合に、リードバック機能をメモリとして利用できます。
4個の内蔵DACデータ・ラッチに対するデータのロードには、1つの共通の8ビットTTL/CMOSコンパチブル入力ポートを使用します。データの受け入れ先となるDACは、DS1、DS2、およびA/Bの各制御ラインによって決まります。データのロード方式は、RAMの書込みサイクルと同じ方法です。制御ラインのR/Wを使用して、同じデータ・バス上でデータをリードバックできます。DAC8408は6800、8080、8085、およびZ80を含むほとんどの8ビット・マイクロプロセッサとバス互換です。DAC8408は+5Vの単電源で動作し、消費電力は20mW未満です。DAC8408の製造には、最新の酸化物絶縁シリコン・ゲート上に安定性の高い薄膜抵抗を集積化するPMI独自のCMOSプロセスを採用しています。PMIの改良されたラッチアップ耐性設計により、保護用のショットキー・ダイオードを外付けする必要がありません。
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DAC8408FPCZ | 28-Lead PLCC | ||
DAC8408FPZ | 28-Lead PDIP | ||
DAC8408FSZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
DAC8408FSZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
DAC8408GPZ | 28-Lead PDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
DAC8408FPCZ | 製造中 | |
DAC8408FPZ | 製造中 | |
DAC8408FSZ | 製造中 | |
DAC8408FSZ-REEL | 製造中 | |
DAC8408GPZ | 製造中 | |
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
DAC8408FPZ | 製造中 | |
DAC8408GPZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
DAC8408FPZ | 製造中 | |
DAC8408GPZ | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
DAC8408FSZ | 製造中 | |
DAC8408FSZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD7564 | 製造中 | 12ビットD/Aコンバータ、+3.3V / +5V電源、低消費電力、クワッド、CMOS |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く