AD7564
製造中12ビットD/Aコンバータ、+3.3V / +5V電源、低消費電力、クワッド、CMOS
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$22.49
製品の詳細
- 4個の12ビットDACを内蔵
- 4象限乗算機能
- 各DACに独立したリファレンスを供給可能
- 単電源動作
- 仕様規定電源電圧:+3.3V、+5V
- 低消費電力
- 汎用シリアル・インターフェース
- 同時アップデート機能
- リセット機能
- 28ピンSOIC、SSOPおよびDIPパッケージ
AD7564は、4個の12ビットDAC(D/Aコンバータ)を1つのモノリシック・デバイスに内蔵しています。内蔵DACはすべて標準の電流出力型であり、VREF、IOUT1、IOUT2、RFBの各ピンを個別に用意しています。+3.3~+5Vの単電源で動作します。
AD7564はシリアル入力デバイスです。FSIN、CLKIN、SDINの各入力を使用してデータをロードします。A0とA1の2本のアドレス・ピンからデバイスのアドレスを設定します。この機能により、マルチDAC環境でデバイスのロードが簡単になります。これとは別の方法として、A0とA1を無視し、シリアル出力機能を利用して、デイジーチェーン接続の構成システムを設定することもできます。
非同期のLDAC入力を使用して、4個の内蔵DACを同時にアップデートできます。さらに、非同期のCLR入力をアサートして、これらのDAC出力をすべてクリアすることもできます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7564ARSZ-B | 28-Lead SSOP | ||
AD7564ARSZ-BREEL | 28-Lead SSOP | ||
AD7564ARZ-B | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7564ARZ-BREEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7564BNZ | 28-Lead PDIP | ||
AD7564BRSZ | 28-Lead SSOP | ||
AD7564BRSZ-REEL | 28-Lead SSOP | ||
AD7564BRZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7564BRZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7564ARSZ-B | 製造中 | |
AD7564ARSZ-BREEL | 製造中 | |
AD7564BRSZ | 製造中 | |
AD7564BRSZ-REEL | 製造中 | |
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
AD7564ARZ-B | 製造中 | |
AD7564ARZ-BREEL | 製造中 | |
AD7564BRZ | 製造中 | |
AD7564BRZ-REEL | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7564ARZ-B | 製造中 | |
AD7564ARZ-BREEL | 製造中 | |
AD7564BRZ | 製造中 | |
AD7564BRZ-REEL | 製造中 | |
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7564BNZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7564BNZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く