ADXL212
新規設計には非推奨加速度センサIC、2軸、±2g、低価格
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.84
Viewing:
製品の詳細
- シングルICチップ上に高性能、1軸/2軸加速度センサを集積
- 5mm×5mm×2mmのLCCパッケージ
- 分解能:1mg @60Hz、低消費電力:700μA @Vs=5V(typ)
- ゼロg時バイアスの高安定化
- 温度範囲(-40℃~+125℃)にわたる高い感度精度
- パルス幅変調(PWM)されたデジタル出力
- 帯域幅は1つのコンデンサで設定が可能
- 単電源動作
- 3,500 gのショック耐性、RoHS準拠
- Sn/Pbと鉛フリーの半田処理に適合
ADXL212は高精度、低消費電力の全機能内蔵の1軸と2軸の加速度センサで、デューティ・サイクル変調された出力を提供し、センサおよび処理回路の全てがシングルのモノリシックIC上に集積されています。ADXL212は、±2gのフルスケール範囲で加速度を計測します。ADXL212は、動的な加速度(振動など)と静的な加速度(傾きなど)の両方の計測が可能です。標準的なノイズ・フロアは110μg/√Hzで、狭帯域幅(60Hz以下)で使用すれば傾き検出のアプリケーションでは1mg(0.06°の傾斜)以下の分解能が可能となります。
ユーザーは、XOUT、YOUTピンにCX、CYコンデンサを用いて、加速度の帯域幅を設定することができます。0.5Hz~2.5kHzの帯域幅がアプリケーションに応じて選択できます。
ADXL212は5mm×5mm×2mm、8ピン・ハーメチックLCCパッケージを採用しています。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADXL212AEZ | 8-Lead LCC | ||
ADXL212AEZ-RL | 8-Lead LCC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 16, 2018 - 17_0022 Assembly Transfer of Select MEMS in LCC, CBGA and LCC_V Packages to Cirtek Electronic Corporation |
||
ADXL212AEZ | ||
ADXL212AEZ-RL | ||
1 16, 2017 - 16_0262 Wafer Level Capping of the ADXL103, ADXL203, ADXL204, ADXL212 and ADXL213 Devices |
||
ADXL212AEZ | ||
ADXL212AEZ-RL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。