ADXL193
製造中止iMEMS®加速度センサー、1軸、高g、アナログ出力、小型、低消費電力
Viewing:
製品の詳細
- シングル・モノリシックIC上に集積した完全な加速度測定システム
- ±120gおよび±250gの範囲に対応
- EMI / RFIに対して優れた耐性を持つ完全差動センサー / 回路
- 堅牢な環境対応型パッケージ
- デジタル・コマンドに基づく完全な機械的 / 電気的自己診断テスト
- 出力は電源に比例して変動
- チップ平面の高感度軸
- 高い直線性(フルスケールの0.2%)
- DCまでの周波数応答
- 低ノイズ(4mg/rtHz)
- 低消費電力(1.5mA)
- 400Hzの2極ベッセル・フィルタ
ADXL193は小型(5×5×2mmのセラミックLCCパッケージ)、低消費電力(5V時1.5mAの消費電流)、高gの1軸iMEMS®加速度センサーで、±120gまたは±250gのg範囲でショック(衝撃 / 電撃)や振動を検知します。この製品には、AD22282-A-R2(±120g)およびAD22283-B-R2(±250g)を含む3つのモデルがあります。これらの製品は、自動車のエアバッグ衝突検出システムや、医療機器、産業機器、スポーツ機器などのさまざまな衝突 / 衝撃検出アプリケーションで使用されています。
アプリケーション
- 衝突 / 衝撃検出
- 振動制御 / 監視
- ショック検出
ドキュメント
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
製造中止品のデータシート 1
Analog Dialogue 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。