この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。

お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。

ADV7682

新規設計には非推奨

APIX2 Transmitter with Dual Port HDMI and HDCP Support

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • APIX2 transmitter with HDCP
    High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 1.4 support with internal preprogrammed HDCP keys
    Dual-channel encryption engine supports simple daisy-chain implementation for remote displays
  • Independent encryption of video and audio
  • Up to 3000 Mbps sustained downstream link bandwidth
  • ITU-R BT.656 Support
    8-bit ITU-R BT.656 Interface with embedded timing
    720p Supported at 148.5 MHz Clock rate
  • Supports for two independent video streams and two synchronous audio streams
  • Up to 187.5 Mbps upstream link bandwidth
  • Audio support
  • HDMI audio extraction support
    Supports multiplexed (TDM) I2S audio I/O
  • General
    Dual interrupt controller with APIX link status reporting
    Internal EDID RAM
  • Qualified for automotive applications
  • See data sheet for additional features
ADV7682
APIX2 Transmitter with Dual Port HDMI and HDCP Support
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品