この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。

お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。

ADV7630

新規設計に推奨

HDMIスプリッタ1:2、2.25GHz 、4:1入力マルチプレクサ付、XpressView

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2.25GHz TMDS HDMI 1:2スプリッタ、4:1入力マルチプレクサ付
  • 高分解能・マルチメディア・インターフェース(HDMI)サポート、
    全ての業務用と追加3Dビデオ・フォーマットをサポート、
    CEC 1.4互換
  • TMDSクロック周波数:225MHz、
    全てのHDMI入力ポート上に、XpressView™と呼ぶ高速スイッチング技術の採用
  • ピクセル・ディープ・カラーあたり36 / 30ビットとピクセル・カラーあたり24ビットをサポート、
    内部HDCPキーを備えてHDCP 1.4をサポート、
    詳細はデータシートをご参照ください。
  • 一般事項
    割り込み出力を持つ割り込み制御、
    5VのHDMIケーブル電源をサポートするための5Vレギュレータを内蔵、
    ソフトウェア・ライブラリ、ドライバ、アプリケーションの入手が可能、
    内部EDID RAM、
    128ピン、14mm×14mm TQFP_E_Pパッケージ

ADV7630
HDMIスプリッタ1:2、2.25GHz 、4:1入力マルチプレクサ付、XpressView
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADV7630

ADV7630 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADV7630EBZ is a board for evaluating the ADV7630. It has four HDMI inputs and two HDMI outputs. The onboard NXP LPC2387 microcontroller contains preloaded software driver that handles repeater functionality. The board has also a USB connector for communication with PC. It allows accessing registers and loading scripts.

EVAL-ADV7630
ADV7630 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品