この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。
お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。ADV7626
新規設計に推奨HDMI 2:2クロスポイント・トランシーバ、3GHz、オン・スクリーン・ディスプレイ付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 2入力、2出力クロスポイントHDMI®トランシーバ
- HDMIのサポート、
3GHzビデオのサポート(例4K×2k)、
オーディオ・リターン・チャンネル(ARC)、
3D TVのサポート、
コンテント・タイプ・ビット、
CEC1.4互換、
拡張色 - 文字とアイコン・ベースのオン・スクリーン・ディスプレイ(OSD)、
業務用3Dフォーマット上の3D OSDオーバーレイ、
3GHzビデオ・フォーマット上のOSDオーバーレイをサポート
- 広帯域幅デジタル・コンテント・プリテククション(HDCP 1.4)
- HDCPリピータのサポート、
最大127kSVsをサポート - 300MHzの最大TMDSクロック周波数(最大4k×2k)
- 48ビット、36ビット、30ビットのディープ・カラー入力モードをサポート
- 超低ジッタを備えたPLL内蔵(100%デ・スキュー)
詳細はデータシートをご参照ください。
ADV7626は、クロスポイントおよびスプリッタ機能を持つ、高性能な高解像度マルチメディア・インターフェース(HDMI®)トランシーバです。ADV7626は、3GHzビデオをサポートし、2つの独立したHDMIレシーバ、2つの独立したHDMIトランスミッタ、2つのオーディオ出力ポート、2つのオーディオ入力ポートを特長としています。ADV7626は、アナログ・デバイセズでのリピータ・ソフト・ライブラリとドライバについて完全なテストを通して、全てのHDCPリピータ機能をサポートします。
ADV7626内のHDMIレシーバとトランスミッタは、全ての業務用HDMI 3D TVフォーマットに加えて、最大24Hz / 25Hz / 30Hzで4k×2kの3GHzビデオ・フォーマットの受信と送信をサポートします。またレシーバとトランスミッタは、THX®メディア・ディレクタ™に関するサポートの提供もします。
各HDMIレシーバは、最長30mまでの長さのケーブルとのインターフェースでの堅牢な動作を確実にするためのイコライザも内蔵しています。HDMIレシーバは、768バイトの揮発性拡張ディスプレイ・アイデンティフィケーション・データ(EDID)メモリをシェアします、これによって1つまたは2つのEDID、各レシーバに1つを行うことができます。各HDMIポートは、専用の5V検出とHot Plug™アサート・ピンを備えています。
各HDMIトランスミッタは、オーディオ・リターン・チャンネル(ARC)をサポートし、内蔵のHDMI CEC制御は、ディスカバリと制御(CDC)をサポートします。
ADV7626は、2つの専用オーディオ出力ポートと2つの専用オーディオ入力ポートを提供します。各オーディオ・ポートは、HDMIストリームにオーディオ・データの出力または入力の最大8チャンネルまでの取り出しと挿入をサポートします。HDMIオーディオ・フォーマットには、I2S、S/PDIF、ダイレクト・ストリーム・デジタル(DSD)および高ビットレート(HBR)オーディオのサポートが含まれています。
ADV7626は、高品質文字の創造と制御、およびアイコン・ベースのシステム状態と制御ディスプレイを可能とする、内蔵のオン・スクリーン・ディスプレイ(OSD)を備えています。OSDは、3GHzビデオ・フォーマットと3Dビデオ上にオーバーレイすることができます。OSDの使用について興味を持つカスタマには、Blimp、アナログ・デバイセズOSD開発ツールが提供されています。
ADV7626は、省スペース、15mm×15mm、260ボールCSP_BGA表面実装、RoHS準拠パッケージを採用しており、0℃~70℃の温度範囲にわたって仕様化されています。
アプリケーション
- AVR
- HDMIリピータでサポートされたサウンドバー
- マトリクス・スイッチ
- 他のリピータ・アプリケーション
この製品にはより新しいバージョンがあります
48Gbps HDMI 1:1トランシーバー
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADV7626KBCZ-8 | 260-Ball CSPBGA (15mm x 15mm x 1.5mm) | ||
ADV7626KBCZ-8-RL | 260-Ball CSPBGA (15mm x 15mm x 1.5mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 14, 2015 - 14_0188 ADV7625, ADV7626 & ADV7627 Metal Edits |
||
ADV7626KBCZ-8 | ||
ADV7626KBCZ-8-RL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADV7671A | 新規設計に推奨 | 48Gbps HDMI 1:1トランシーバー |