この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。

お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。

ADV7625

新規設計に推奨

HDMI 5:2クロスポイント・トランシーバ、3GHz、オン・スクリーン・ディスプレイ付

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 5入力、2出力クロスポイントHDMI®トランシーバ
  • HDMIのサポート、
    3GHzビデオのサポート(例4K×2k)、
    オーディオ・リターン・チャンネル(ARC)、
    3D TVのサポート、
    コンテント・タイプ・ビット、
    CEC1.4互換、
    拡張色
  • 文字とアイコン・ベースのオン・スクリーン・ディスプレイ(OSD)、
    業務用3Dフォーマット上の3D OSDオーバーレイ、
    3GHzビデオ・フォーマット上のOSDオーバーレイをサポート
  • 広帯域幅デジタル・コンテント・プリテククション(HDCP 1.4)
  • HDCPリピータのサポート、
    最大127kSVsをサポート
  • 300MHzの最大TMDSクロック周波数(最大4k×2k)
  • 48ビット、36ビット、30ビットのディープ・カラー入力モードをサポート
  • 超低ジッタを備えたPLL内蔵(100%デ・スキュー)
  • 詳細はデータシートをご参照ください。

ADV7625
HDMI 5:2クロスポイント・トランシーバ、3GHz、オン・スクリーン・ディスプレイ付
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-MELODY-5

EVAL-MELODY-5 Evaluation Board

機能と利点

  • HDMI input and output with HDCP 1.4 technology support
  • Audio decoding using 1 or 2 ADSP-21489 devices
  • Differential line level analog audio output

These boards contain an integrated circuit that requires the recipient to be a licensee of HDCP technology. Please contact your local sales office for more information.

製品詳細

The EVAL-MELODY-5 evaluation board is a platform that allows users to evaluate Analog Devices products intended for decoding high quality digital audio signals.

The EVAL-MELODY-5 evaluation board provides a Blackfin® ADSP-BF524 processor for system control and two SHARC® ADSP-21489KSWZ-4B processors for audio decoding. This evaluation board also includes High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 1.4 technology. To order this evaluation board, the user must be licensed for the HDCP 1.4 technology.

Full specifications for the ADSP-21489 and the ADSP-BF524 are listed in the ADSP-21489 data sheet and the ADSP-BF524 data sheet available from Analog Devices and must be consulted in conjunction with UG-784 when using the evaluation board.


These boards contain an integrated circuit that requires the recipient to be a licensee of HDCP technology. Please contact your local sales office for more information.

eval board
EVAL-ADV7625

ADV7625 Evaluation Board

製品詳細

The Advantiv® EVAL-ADV7625-SMZ video evaluation board (AVEB) is a low cost solution for evaluating the performance of the ADV7625 HDMI transceiver.

The evaluation board provides a Blackfin® ADSP-BF524 processor for system control. The ADSP-BF524 offers the potential to process audio (no audio software is included). The evaluation board includes software (firmware) that provides a serial command interface to control the board's functionality.

EVAL-MELODY-5
EVAL-MELODY-5 Evaluation Board
EVAL-ADV7625
ADV7625 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品