この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。

お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。

ADV7610

新規設計に推奨

HDMIレシーバ、165MHz、低消費

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 以下の高分解能・マルチメディア・インターフェース(HDMI®)をサポート
    全ての業務用と追加3Dビデオ・フォーマットをサポート、
    拡張色域、sYC601、アドベRGB、アドベYCC601、およびxyYCC拡張色彩、CEC 1.4互換
  • HDMIレシーバ
  • 165MHzの最大変化が最小化された差動シグナリング(TMDS)クロック周波数、
    24ビットの出力ピクセル・バス
  • オーディオのサポート
    S/PDIF(IEC60958互換)デジタル・オーディオ、
    HDMIオーディオ抽出をサポート、
    斬新なオーディオ・ミュート機能、
    8チャンネルのためのI2S、4ストリーム
  • 一般事項
    2つの割り込み出力を持つ割り込み制御、
    標準識別(STDI)回路、
    高柔軟性な24ビット、ピクセル出力インターフェース
  • 内部拡張ディスプレイ専用(EDID)RAM
    何処から何処までの3×3カラー・スペース変換(CSC)可能なマトリクス、
    2層のプリント回路ボード(PCB)設計をサポート、
    76ボール、6mm×6mm、チップ・スケール・パッケージ(BGA)
  • 詳細はデータシートをご参照ください。

ADV7610
HDMIレシーバ、165MHz、低消費
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-ADV7610

ADV7610 Evaluation Board

製品詳細

The ADV7610 evaluation board contains common HDMI and analog interfaces which allows you to evaluate the ADV7610 product. There is also a full audio codec included which allows you to extract audio information from the HDMI. The schematics and PCB layout information are included below as a reference for your design.

EVAL-ADV7610
ADV7610 Evaluation Board

最新のディスカッション