この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。

お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。

ADV7541

製造中止

Low Power HDMI®/DVI Transmitter with De-Interlacer and CEC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

GENERAL

  • Low power HDMI/DVI transmitter ideal for portable applications
  • De-interlacer operates from 480i to 1080i with no external memory required
  • Please see data sheet for additional general features.

DIGITAL VIDEO

  • 150 MHz operation supports all video and graphics resolutions from 480i to 1080p
  • De-interlacer requires no external memory
  • Please see data sheet for additional digital video features.

DIGITAL AUDIO

  • Supports standard S/PDIF for stereo LPCM or compressed audio up to 192 kHz
  • 2-channel uncompressed LPCM I2S audio up to 192 kHz

SPECIAL FEATURES FOR EASY SYSTEM DESIGN

  • On-chip MPU with I2C master to perform EDID reading and HDCP operations; reports HDMI events through interrupts and registers
  • 5 V tolerant I2C and HPD I/Os, no extra device needed
  • Please see data sheet for additional special features.
ADV7541
Low Power HDMI®/DVI Transmitter with De-Interlacer and CEC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADV7541
ADV7541 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品