この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。

お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。

ADV7525

最終販売

Low Power HDMI/DVI Transmitter

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Low power HDMI/DVI transmitter ideal for portable applications
  • CEC controller and expanded message buffer (3 messages) reduce system overhead
  • HDMI v.1.4a features supported:
    3D Video
    Extended colorimetry
  • Compatible with DVI v.1.0
  • Embedded HDCP keys to support HDCP 1.3
  • Automatic input video format timing detection (CEA-861E)
  • Supports standard SPDIF for stereo LPCM or compressed audio up to 192 kHz
  • 8-channel uncompressed LPCM I2S audio up to 192 kHz
  • 5 V tolerant I2C and HPD I/Os, no extra device needed
  • See data sheet for additional features
ADV7525
Low Power HDMI/DVI Transmitter
pdp-image-unavailable
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
ADV7526 最終販売 HDMI/DVIトランスミッタ、低消費電力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADV7525
ADV7525 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品