この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。
お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。ADV7526
最終販売HDMI/DVIトランスミッタ、低消費電力
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ポータブル・アプリケーション向け低消費電力のHDMI/DVI伝送
- CECコントローラと拡張メッセージ・バッファ(3メッセージ)がシステムのオーバヘッドを軽減
- HDMI v.1.4aテクノロジを採用
3Dビデオ
拡張色彩 - DVI v.1.0と互換
- HDCP 1.3をサポートする組み込みHDCPキー
- 超低動作電力のための1.8V電源
- ビデオ/オーディオ入力は1.8V~3.3Vのロジック・レベルを許容
- 150 MHz動作が、480i~1080p分解能の全てのビデオとグラフィックをサポート
- プログラマブルな2ウエイ・カラー・スペース・コンバータ
- RGB、YCbCrおよびDDRをサポート
- ITU656ベースのエンベデッド・シンクをサポート
- 自動入力ビデオフォーマットのタイミング検出(CEA-861-E)
- ステレオLPCMまたは最大192kHzまでの圧縮オーディオに対する標準S/PDIFをサポート
- 8チャンネル最大192kHzの非圧縮LPCMI2Sオーディオ
ADV7526は、拡張CECバッファを備えた、150 MHzの高分解能マルチメディア・インターフェース(HDMI®)トランスミッタです。この製品は、最大1080pのHDTVフォーマットと75HzでSXGAまでのコンピュータ・グラフィック分解能をサポートします。
組み込まれたHDCPキーのオプションによって、ADV7526はHDCP1.3プロトコルによって仕様化された保護内容の機密伝送が可能です。
ADV7526はS/PDIFと8チャンネルのI2Sオーディオの両方をサポートします。この忠実な8チャンネルのI2Sは最大192 kHzまでのステレオまたは7.1サラウンド・オーディオのどちらも伝送することができます。S/PDIFはステレオLPCMオーディオまたはとDTS®、THX®、Dolby®デジタルなどの圧縮オーディオ信号を運ぶことができます。
ADV7526は、EDID読み込みのためのI2C®マスター、I2Cの5V許容およびHot Plug検出ピンのような特長を備えているため、システム設計の複雑さとコストの低減を手助けします。
最新のCMOS製造プロセスで製造されており、ADV7526は少スペースの64ボールWLCSP表面実装パッケージを採用しています。このパッケージはRoHS対応で、-25℃~+85℃の動作が仕様規定されています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADV7526BCBZ-RL | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 25, 2023 - 23_0060 Obsolescence of listed Video Part |
||
ADV7526BCBZ-RL | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。