この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。
お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。ADV7523A
製造中止民生用電子機器制御(CEC)機能を備えた低消費電力HDMI®/DVIトランスミッタ
製品の詳細
- 携帯用アプリケーションに最適な低消費電力HDMI/DVIトランスミッタ
- CECコントローラと拡張メッセージ・バッファ(3メッセージ)によりシステムのオーバーヘッドを軽減
- HDMI v.1.3(x.v.Color™)技術を採用
- DVI v.1.0に適合
- HDCP 1.3をサポートするオプションの組込みHDCPキー
- 1.8Vおよび1.2V電源による超低動作電力
- 1.8V~3.3Vのロジック・レベルに対応可能なビデオ/オーディオ入力
- 480i~1080iのすべてのビデオおよびグラフィック分解能に対応する80MHz動作
- プログラマブルな2方向カラー・スペース・コンバータ
- RGB、YCbCr、DDRをサポート
- ITU656に基づく組込み同期を利用可能
- 入力ビデオ・フォーマット・タイミングを自動検出(CEA-861E)
- その他の特長については、データシートを参照してください。
ADV7523Aは、拡張CECバッファを備えた80MHzの高解像度マルチメディア・インターフェース(HDMI®)トランスミッタです。最大1080iのHDMIフォーマットと75HzでXGAまでのコンピュータ・グラフィック解像度をサポートします。
組み込みHDCPキーのオプションがあるため、ADV7523AはHDCP 1.3プロトコルで規定された、保護コンテンツの安全な伝送が可能です。このデバイスはx.v.Color™(色域メタデータ)に対応しており、色域の拡大が可能です。
The ADV7523Aは、S/PDIFと2チャンネルI2Sの両方のオーディオに対応しています。その高忠実度2チャンネルI2Sは、最大192kHzのサンプリング・レートでステレオ伝送が可能です。S/PDIFは、ステレオLPCMオーディオまたはDolby®デジタルおよびDTS®などの圧縮オーディオを伝送できます。
ADV7523Aは、I2CマスタによるEDID読込み、I2CピンおよびHot Plug™検出ピンでの5V耐性といった特長を備えることで、システム設計の複雑さとコストの削減を支援します。ADV7523Aは、最新のCMOSプロセスで製造され、省スペースの49ボールWLCSP表面実装パッケージを採用しています。このパッケージは、RoHS準拠で、−25℃~+85℃で動作するよう仕様規定されています。
アプリケーション
- セルラ・ハンドセット
- デジタル・ビデオ・カメラ
- デジタル・スチル・カメラ
- パーソナル・メディア・プレーヤ
- ゲーム機
- DVDプレーヤおよびレコーダ
- デジタル・セットトップ・ボックス
- HDMIリピータ
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストこれは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADV7524A | 新規設計に推奨 | Low Power HDMI®/DVI Transmitter with Consumer Electronic Control (CEC) |