ADV7523
新規設計には非推奨HDMI®/DVIトランスミッター、低消費、コンシューマ・エレクトロニック・コントロール(CEC)
製品の詳細
- ポータブル・アプリケーション向け低消費電力のHDMI/DVI伝送
- CECコントローラとバッファがシステムのオーバヘッドを軽減
- 詳細については、データシートを参照してください。
- 80MHz動作が、480i~1080i分解能の全てのビデオとグラフィックをサポート
- プログラマブルな2ウェイ・カラー・スペース・コンバータ
- デジタル・ビデオの詳細については、データシートを参照してください。
- ステレオLPCMまたは最大192kHzまでの圧縮オーディオに対する標準S/PDIFをサポート
- 2チャンネル最大192kHzの圧縮無しLPCMI2Sオーディオ
- EDIDリーディングとHDCP動作をする I2Cマスターを備えたMPUを内蔵し、割り込みとレジスターを介してHDMIイベントの報告機能
- 5Vが許容する I2CとHPDI/Os、外部デバイス不要
- 詳細については、データシートを参照してください。
ADV7523は80MHzの高分解能マルチメディア・インターフェース(HDMI®)トランスミッターです。この製品は最大1080iのHDTVフォーマットと75HzでXGAまでのコンピュータ・グラフィック分解能をサポートします。組み込まれたHDCPキーのオプションによって、ADV7523はHDCP1.3プロトコルで仕様化された保護内容の機密伝送が可能です。
ADV7523は広いカラー全域のためのx.v.Color™ (Gamut Metadata)をサポートします。
ADV7523はS/PDIFと2チャンネルの I2Sオーディオの両方をサポートします。忠実度の高い2チャンネルの I2Sは192kHzサンプリングレートまでのステレオを伝送することができます。また、S/PDIFはステレオLPCMオーディオまたはDolby®デジタルとDTS®などの圧縮オーディオ信号を運ぶことができます。
ADV7523は、EDID読み込みのためのI2S®マスター、I2Sの5V許容およびHot Plug™検出ピンのような特長を備えているため、システム設計の複雑さとコストの低減を手助けします。
最新のCMOS製造プロセスで製造されており、ADV7523は省スペースの49ボールWLCSP表面実装パッケージを採用しています。このパッケージはRoHS対応で、−25℃~+85℃の動作が仕様規定されています。
アプリケーション
- セルラー・ハンドセット
- デジタル・ビデオ・カメラ
- デジタル静止画カメラ(DSC)
- パーソナル・メディア・プレーヤ
- ゲーム機
- DVDプレイヤおよびレコーダ
- デジタル・セット・トップ・ボックス
- HDMIリピータ
ドキュメント
アプリケーション・ノート 2
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADV7524A | 新規設計に推奨 | Low Power HDMI®/DVI Transmitter with Consumer Electronic Control (CEC) |