ADV7520

製造中止

HDMI® / DVIトランスミッタ、低消費、コンシューマ・エレクトロニック・コントロール(CEC)付

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

一般事項
  • ポータブル・アプリケーション向け低消費電力のHDMI™ / DVI伝送に最適
  • CECコントローラとバッファがシステムのオーバヘッドを軽減
  • HDMI™技術を内蔵
  • DVI・v1.0とHDCP・1.3に互換
  • X、y、Color™をサポート
  • 1.8Vの単電源動作
  • ビデオ / オーディオ入力は1.8V~3.3Vのロジック・レベルを許容
デジタル・ビデオ
  • 80MHz動作が、480i~1080i解像度の全てのHDTVをサポート
  • プログラマブルな2ウェイ・カラー・スペース・コンバータ
  • RGB、YCbCrおよびDDRをサポート
  • ITU656ベースのエンベデッド・シンクをサポート
  • 自動入力ビデオフォーマットのタイミング検出(CEA-861D)
デジタル・オーディオ
  • ステレオLPCMまたは最大192kHzまでの圧縮オーディオに対する標準S / PDIFをサポート
  • 8チャンネル最大192kHzの非圧縮LPCM I2Sオーディオ
設計を簡素化させる特別な特長
  • 組み込みHDCPキー
  • HDCP動作とEDIDリーディング動作をするI2Cマスターを備えたMPUを内蔵
  • 5V許容するI2CとHPD・I/O、外部デバイス不要
  • サポート用のオーディオ・マスタークロックが不要
  • S/PDIFとI2S
  • 内蔵MPUが、割り込みとレジスタによってHDMイベントを報告

ADV7520
HDMI® / DVIトランスミッタ、低消費、コンシューマ・エレクトロニック・コントロール(CEC)付
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
ADV7513 新規設計に推奨 HDMIトランスミッタ、165MHz、高性能
ADV7511 新規設計に推奨 ARC内蔵の高性能225MHz HDMI®トランスミッタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADV7520

ADV7520 Evaluation Board

製品詳細

This page contains ordering information for the ADV7520 Low Power HDMI®/DVI Transmitter with Consumer Electronic Control (CEC) evaluation board.

 

EVAL-ADV7520
ADV7520 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品