この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。

お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。

ADV7511

新規設計に推奨

ARC内蔵の高性能225MHz HDMI®トランスミッタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

一般機能
  • HDMI 1.4の機能を搭載
    オーディオ・リターン・チャンネル(ARC)
    3Dビデオに対応
  • 225MHzの動作により、最大1080pのすべてのビデオ・フォーマットで12ビット・ディープ・カラー動作に対応
  • 色域メタデータ・パケット伝送に対応
  • 内蔵CECバッファ/コントローラはHDMI 1.4にアップグレード済み
  • DVI 1.0およびHDCP 1.4に適合
  • 1.8V~3.3Vのロジック・レベルに対応可能なビデオ/オーディオ入力
デジタル・ビデオ
  • 3Dビデオ対応
  • プログラマブルな2方向カラー・スペース・コンバータ
  • RGB、YCbCr、DDRをサポート
  • ITU656に基づく組込み同期を利用可能
  • 入力ビデオ・フォーマット・タイミングを自動検出(CEA-861-E)
デジタル・オーディオ
  • HDMI 1.4に対応したオーディオ・リターン・チャンネル(ARC)
  • 標準的なS/PDIFに対応し、最大192kHzのステレオLPCMまたは圧縮オーディオが可能
  • 最大192kHzの8チャンネル非圧縮LPCM I2Sオーディオ
システム設計を容易にする特別機能
  • HDCP動作とEDID読出し動作を実行するI2Cマスタ付きオンチップMPU
  • 5Vが可能なI2CおよびHPD I/O、外付けデバイス不要
  • オーディオ・マスタ・クロック不要でS/PDIFおよびI2Sに対応
  • オンチップMPUは割込みとレジスタを通じてHDMIイベントを通知

ADV7511
ARC内蔵の高性能225MHz HDMI®トランスミッタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-TPG-ZYNQ3

Xilinx Zynq®-7000 All Programmable SoC Evaluation Kit

機能と利点

  • Upgraded with -3 speed grade XC7Z045 FFG900 supporting up to 12.5 Gbps JESD204B Lane Rates
  • 1 GB (PS) DDR3 Component Memory
  • 1 GB (PL) SODIM Memory
  • GigE Ethernet
  • USB Host
  • FMC LPC and HPC Expansion Ports
  • 12 V Adapter powers Zynq® Evaluation Kit
    • Provides Power for RadioVerse Transceiver Evaluation Boards via FMC Connector
 

製品詳細

The Zynq®-7000 All Programmable SoC Evaluation Kit Optimized for JESD204B provides a data capture platform for many of the RadioVerse families of wideband transceiver evaluation boards.  A single 12 V power supply provides power for both the Zynq® and the RadioVerse evaluation boards.  The data capture platform interfaces to the RadioVerse evaluation boards through a variety of interfacing standards including JESD207 and JESD204B.  The JESD204B interface on the Zynq® evaluation system supports up to 12.5 Gbps lane rates.  A variety of interface options allows the evaluation kit to interface directly to a PC monitor, keyboard, and mouse as well to a PC running the Transceiver Evaluation or Prototyping Software Packages.

Comparison of ZC706 and EVAL-TPG-ZYNQ3 is listed as below.

Board FPGA part no. Speed grade Package type GTX speed supported (Gb/s) Transceiver Evaluation Platform Supported
ZC706 XC7Z045 FFG 900 -2 -2 FF 10.3125 AD9371, AD9375
EVAL-TPG-ZYNQ3 XC7Z045 FFG 900 -3 -3 FF 12.5 AD9371, AD9375, ADRV9009, ADRV9008-1/-2

EVAL-ADV7612

ADV7612 and ADV7511 Evaluation Board

製品詳細

This is a board for evaluating the combination the ADV7612 HDMI receiver and the ADV7511 HDMI transmitter. It has dual HDMI inputs and HDMI output. There is a Blackfin BF524 on the board which is a controller and can be used for audio processing between input and output. The video and audio bus is jumper-able so any of the parts can be evaluated by themselves or with customer hardware in between. Evaluation software is available. Documentation on how to alter jumpers and Scripts are available that will make ADV7612 work like ADV7611 and ADV7511 work like ADV7513.

Customers wishing to order the EVAL-ADV7612-7511 or the EVAL-ADV7612-7511P must be HDMI adopters listed at HDMI.org. Customers wishing to order the EVAL-ADV7612-7511 must also be HDCP licensees.

EVAL-ADV7842

ADV7842 and ADV7511 Evaluation Board

製品詳細

This is a board for evaluating the ADV7842 combination Decoder / Digitizer / HDMI Receiver and ADV7511 HDMI Transmitter. It has VGA, Composite, Component, HDMI, and SVideo inputs and HDMI output. There is a Blackfin BF524 on the board which is a controller and can be used for audio processing between input and output. The video and audio bus is jumper-able so any of the parts can be evaluated by themselves or with customer hardware in between. Evaluation software is available.

Customers wishing to order the EVAL-ADV7842-7511 or the EVAL-ADV7842-7511P must be HDMI adopters listed at HDMI.org. Customers wishing to order the EVAL-ADV7842-7511 must also be HDCP licensees.

EVAL-TPG-ZYNQ3
Xilinx Zynq®-7000 All Programmable SoC Evaluation Kit
EVAL-ADV7612
ADV7612 and ADV7511 Evaluation Board
EVAL-ADV7842
ADV7842 and ADV7511 Evaluation Board

最新のディスカッション