ADV7510

最終販売

Deep Color HDMI® 1.3 Transmitter with CEC

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

GENERAL
  • Incorporates HDMI (v.1.3 with Deep Color, x.v.Color)
  • 225 MHz supports 12‐bit Deep Color operation in all video
  • Supports Gamut Metadata Packet transmission
  • Integrated CEC buffer/controller
  • See data sheet for additional general features
DIGITAL VIDEO
  • Programmable two‐way color space converter
  • Supports RGB, YCbCr, and DDR
  • Supports ITU656‐based embedded syncs
  • Auto input video format timing detection
    (CEA‐861‐D)
DIGITAL AUDIO
  • Supports standard S/PDIF for stereo LPCM or compressed
  • 8‐channel uncompressed LPCM I2S audio up to 192 kHz
SPECIAL FEATURES FOR EASY SYSTEM DESIGN
  • On‐chip MPU with I2C master to perform HDCP operations and EDID reading operations
  • 5 V tolerant I2C and HPD I/Os, no extra device needed
  • No audio master clock needed for supporting S/PDIF and I2S
  • On‐chip MPU reports HDMI events through interrupts and registers
ADV7510
Deep Color HDMI® 1.3 Transmitter with CEC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

ADV7510 HDMI Transmitter Library API Source Code for any OS\Platform (.exe)


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADV7513 新規設計に推奨 HDMIトランスミッタ、165MHz、高性能
ADV7511 新規設計に推奨 ARC内蔵の高性能225MHz HDMI®トランスミッタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADV7510
ADV7510 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品