この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。
お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。ADV7481
製造中HDMI / MHLレシーバ、デュアル・モード、ビデオ・レコーダ内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- アナログ入力
世界中のNTSC / PAL / SECAMのカラー復調を自動検出でサポート
内蔵アンチエリアシング・フィルタ付きの8チャンネル・アナログ・ビデオ入力 - Mobile High-Definition Link(MHL)対応レシーバ
広帯域デジタル・コンテント保護(HDCP)の認証と解読をサポート
最大ピクセル・クロック周波数は75MHzで、最大720p / 1080i(60Hz)のHDTVフォーマットが可能 - 高分解能マルチメディア・インターフェース(HDMI)対応レシーバ
HDCPの認証と解読をサポート
ピクセル・クロック周波数は最大162MHzであり、最大1080pのHDTVフォーマットと最大UXGA(1600×1200@60Hz)の表示分解能が可能
- シリアル・デジタル・オーディオ出力インターフェース
I2S準拠、左詰めと右詰めのオーディオ出力モード
8チャンネルTDM出力モードあり - 2つのMobile Industry Processor Interface(MIPI)のカメラ・シリアル・インターフェース2(CSI-2)トランスミッタ
HDMI / MHL / SDP / デジタル入力ポートの信号用に4レーン・トランスミッタ
Standard Definition Processor(SDP)信号用に1レーン・トランスミッタ - 8ビット・デジタル入力 / 出力ポート
- 一般事項
2線式シリアルMPUインターフェース(I2C互換)
温度グレード:-40℃~+85℃
車載アプリケーション用に認定
詳細はデータシートをご参照ください。
ADV7481はビデオ・デコーダを内蔵し、HDMI® / MHL®を組み合わせたレシーバです。この製品はスマートフォン又は他の民生用電子機器からの有線、非圧縮デジタル・オーディオ / ビデオのリンクが必要とされる接続可能なヘッドユニット向けで、クラウド・ベースのマルチメディア・コンテンツやアプリケーションの車載情報娯楽システムへのストリーミング、統合をサポートします。
MHL 2.1対応のレシーバADV7481は最大ピクセル・クロック周波数75MHzをサポートしているので、24ビット・モードで最大表示分解能720p / 1080i(60Hz)が可能です。ADV7481はリンク層、トランスレーション層、CBUS電気的ディスカバリ、表示データ・チャンネル(DDC)の命令を処理するリンク・コントロール・バス(CBUS)を備えています。システム・プロセッサによるMHLサイドバンド・チャンネル(MSC)の命令の実行は I2Cバス、あるいは専用のシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)バスによって処理できます。CBUSに関連したイベントが起こったことを表示するために専用の割り込みピン(INTRQ3)が用意されています。
ADV7481はMHLソースに5V電圧バス(VBUS)信号を供給する電圧レギュレータの出力をダイナミックにイネーブ又はディスエーブルするイネーブル・ピン(VBUS_EN)を備えています。
HDMI対応レシーバADV7481は最大クロック周波数162MHzをサポートするので、最大1080pのHDTVフォーマット、最大UXGA(1600×1200@60Hz)の表示分解能が可能です。このデバイスはcapability discovery and control(CDC)機能をサポートするconsumer electronics control(CEC)コントローラを集積しています。HDMI入力ポートには専用の5V検出機能とHot Plug™アサート・ピンがあります。
HDMI / MHLレシーバは長いケーブルでも確実なインターフェース動作を保証する適応型Transition Minimized Differential Signaling(TMDS)イコライザーを内蔵しています。
HDMIとMHL両方の電気信号はADV7481の1つのレシーバ・ポートで受信することができます。HDMIとMHLとの自動検出はCD_SENSEピンを通してケーブル・インピーダンスの検出をすることにより実現されます。
ADV7481はHDMI / MHLレシーバからのビデオ信号を処理するコンポーネント・プロセッサ(CP)を1個内蔵しています。このデバイスは、HS / VS / DEタイミングのフリーラン、タイミング調整コントロールとともに、コントラスト調整、輝度調整、飽和度調整のような機能を提供します。
ADV7481のアナログ・フロントエンド(AFE)は1つの高速、10ビットA/Dコンバータ(ADC)で構成されていますが、アナログ・ビデオ信号はこのA/Dコンバータによってデジタル化された後SDPに供給されます。
8チャンネルのアナログ・ビデオ入力はシングル・エンド、擬似差動、完全差動のコンポジット・ビデオ信号とともにSビデオ信号、YPbPrビデオ信号も受信可能で、広範囲の民生用、車載用ビデオ信号をサポートします。
差動入力ビデオ信号のShort to battery(STB)イベントを検出できます。STB保護は入力ビデオ信号をACカップリングする事によって行われます。ADV7481は外付け抵抗分圧器との組み合わせにより、4Vのコモン・モード範囲が得られるので、ビデオ線に現れる大信号コモン・モード・トランジェントを取り除くことができます。
自動ゲイン制御(AGC)とクランプ再生回路により、ADV7481のアナログ・ビデオ入力ピンにおける入力ビデオ信号は最大1.0V p-pまで可能です。あるいは、AGCとクランプ再生回路はマニュアル設定するためにバイパスすることができます。
ADV7481のSDPは、コンポジット・フォーマット、Sビデオ・フォーマット、コンポーネント・フォーマットのさまざまなアナログ・ベースバンド・ビデオ信号をデコーディングすることができます。SDPは世界中のNTSC、 PAL、SECAM規格をサポートします。
ADV7481は8ビットデジタル入力 / 出力ポートを備えており、8ビットインターリブ4:2:2のSDRモードとDDRモードの両方とも720p / 1080iの入力 / 出力ビデオ分解能までサポートします。
アプリケーション
- 携帯機器
- 車載情報娯楽(ヘッドユニットとリアシートの娯楽システム)
- HDMIリピータとビデオスイッチ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADV7481BBCZ | 100-Ball CSPBGA (9mm x 9mm x 1.25mm) | ||
ADV7481BBCZ-RL | 100-Ball CSPBGA (9mm x 9mm x 1.25mm) | ||
ADV7481WBBCZ | 100-Ball CSPBGA (9mm x 9mm x 1.25mm) | ||
ADV7481WBBCZ-RL | 100-Ball CSPBGA (9mm x 9mm x 1.25mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?