この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。

お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。

ADV7480

製造中

HDM / MHLレシーバ、デュアル・モード

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Mobile High-Definition Link(MHL)対応レシーバ
    広帯域デジタル・コンテント保護(HDCP)の認証と解読をサポート
    最大ピクセル・クロック周波数は75MHzで、最大720p / 1080i(60Hz)のHDTVフォーマットが可能
  • 高分解能マルチメディア・インターフェース(HDMI)対応レシーバ
    HDCPの認証と解読をサポート
    ピクセル・クロック周波数は最大162MHzであり、最大1080pのHDTVフォーマットと最大UXGA(1600×1200@60Hz)の表示分解能が可能
  • コンポーネント・ビデオ・プロセッサ
    Any-to-any 3×3カラー空間変換(CSC)マトリックス
    コントラスト、輝度、色相、飽和度ビデオ調整
    水平同期(HS) / 垂直同期(VS) / データ・イネーブル(DE)のタイミングのタイミング調整コントロール

  • シリアル・デジタル・オーディオ出力インターフェース
    HDMI / MHLオーディオ抽出に対応
    高度なオーディオ・ミュート機能
    I2S準拠、左詰めと右詰めのオーディオ出力モード
    8チャンネルTDM出力モードあり
  • Mobile Industry Processor Interface(MIPI)のカメラ・シリアル・インターフェース2(CSI-2)トランスミッタ
    HDMI / MHL / デジタル入力ポートの信号用に4レーン、2レーン、1レーン・マルチプレクシング・オプションをサポートする4レーン・トランスミッタ
  • 8ビット・デジタル入力 / 出力ポート
  • 一般事項
    2線シリアル・マイクロプロセッサ・ユニット(MPU)インターフェース(I2C準拠)
    温度グレード:-40℃~+85℃
    RoHS準拠、100ボール、9mm×9mm CSP_BGAパッケージ
    車載アプリケーション向けに認定

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADV7480
HDM / MHLレシーバ、デュアル・モード
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1

最新のディスカッション