ADV7403

製造中

ビデオ・デコーダ/RGBグラフィックス・デジタイザ、12ビット、マルチフォーマットSDTV/HDTV

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大140MHzまでのサンプリングを持つ4個の12ビット・ノイズシェーピング・ビデオADC
  • 12個のアナログ入力チャンネル用のマルチプレクサとSCARファスト・ブランクをサポート
  • アンチ・エリアス・フィルタを内蔵
  • NTSC/PAL/SECAMのカラー標準をサポート
  • 525p/625pのコンポーネント・プログレッシブ・スキャンをサポート
  • 720p/1080i のコンポーネントHDTVをサポート
  • 最大1280×1024@75Hz(SXGA)までのRGBグラフィックスをデジタイジング
  • 24ビットのデジタル入力ポートはDVI/HDMI R×ICをサポート
  • 3×3カラー・スペース変換マトリクス
  • 工業向け動作温度範囲: −40°C~+85°C
  • 12ビット 4:4:4/8ビット 4:2:2 DDR ピクセル出力インターフェース
  • VBIデータ・スライサ(TeleTextを含む)

ADV7403
ビデオ・デコーダ/RGBグラフィックス・デジタイザ、12ビット、マルチフォーマットSDTV/HDTV
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADV7403

ADV7403 Evaluation Board

製品詳細

The page provides documentation and ordering information for the ADV7403 12-Bit, Integrated, Multiformat SDTV/HDTV Video Decoder and RGB Graphics Digitizer evaluation board.

EVAL-ADV7403
ADV7403 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品