ADV7380

新規設計には非推奨

MIPI CSI-2 ビデオ出力を備えたカメラバスレシーバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ビデオデータを受信可能な C2B レシーバ、差動ペアまたはシングルエンド・ケーブルを介した双方向制御データ。
  • MIPI CSI-2 トランスミッタによる HD 出力ビデオインタフェース
    • CSI-2 2 レーントランスミッタ、またはレーンあたり最大 1 Gbps で動作する 1 レーントランスミッタ
  • HD ビデオフォーマットは、30Hz で 2 メガピクセル、60Hz で 1 メガピクセルまでサポートされています。
  • C2B レシーバーとC2B トランスミッタとの間の制御および状態データのための C2B リンクに埋め込まれた双方向制御チャネル
  • C2B トランスミッタのリモート設定を有効にします。
  • ビデオおよび制御チャネル経路用のオンチップ高分解能、高速 ADC、バッファおよびアンチエイリアシングフィルタブロック。
  • バックエンド ECU または HU がスタックフレームまたはスキップフレームを検出できるように、ISP からのフレームカウントデータの送信
  • 双方向 GPIOs
  • 簡単なシステムテストのためのビデオテストパターンジェネレータ
  • 30m ツイストペアケーブルに相当するケーブルおよびコネクタの挿入損失を補償できるケーブルイコライザ。
  • ケーブルとコネクタ間のインピーダンス不整合に起因する視覚的影響を防ぐオンチップエコーキャンセレーション方式。
  • ショートからバッテリ故障時に発生する高電圧の保護と診断。
  • オートモーティブ EMC、EMI、ESD 構造安定性の業界標準テスト済み。
一般特性
  • C2B レシーバのコンフィギュレーション、およびリモート C2B トランスミッタおよびイメージ信号プロセッサとの通信用の二線式シリアルインタフェース(I2C 互換)
  • 接続された I2C マスタは、C2B リンクを介したリモート I2C 通信をサポートするためにクロックストレッチをサポートする必要があります。
  • 温度グレード:−40°C ~ +105°C
  • 48 ピン LFCSP パッケージ
  • オートモーティブアプリケーション向けの性能を評価済み
ADV7380
MIPI CSI-2 ビデオ出力を備えたカメラバスレシーバ
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
ADV7382 新規設計に推奨 MIPI CSI-2ビデオ出力を搭載した車用カメラ・バス・レシーバー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品