ADV7300A
新規設計には非推奨ビデオ・エンコーダ、12ビット、108MHz、NSV®ビデオD/Aコンバータ内蔵、Macrovision®コピー保護付き
製品の詳細
- 複数ビデオ出力のための6個の12ビットNSV高精度ビデオDACを内蔵
- 高解像度、プログレッシブ・スキャンおよび標準解像度ビデオのための、2×、4×、8×のオーバーサンプリング
- マクロビジョン社のコピー保護機能内蔵(625p、525p&SDビデオ・アルゴリズム)
ADV7300Aは、標準解像度と高解像度(525p、625p、1080i、720pなど)のビデオ信号を処理するD/Aエンコーダです。NTSC、PAL(B、D、G、H、I、M、N、PAL-60)のYCrCb高解像度または標準解像度ビデオ信号を、YPrPbもしくはRGBアナログ・コンポーネントの高解像度ビデオまたは標準解像度のCVBS、Sビデオ、YUV、RGBコンポーネント・ビデオ信号に変換します。高解像度のRGBデータを4:4:4のフォーマットで入力し、RS170およびRS343A規格互換の信号として出力することもできます。
高解像度のコンポーネント・ビデオ出力は、EIA770.1、EIA770.2、EIA770.3の各規格と互換性があります。標準解像度のビデオ出力は、YUV BetaCam、MII、SMPTE/EBU N10、SMPTE 170M NTSC、ITU-R.BT 470 PALの各出力フォーマットをサポートします。
ADV7300Aは、6個の12ビットNSV®高精度ビデオD/Aコンバータで構成されます。
オーバーサンプリングされる出力は、標準解像度(108MHz時で8倍)、プログレッシブ・スキャン(108MHz時で4倍)、およびHDTV(148.5MHz時で2倍)に対応できます。
プログラマブル機能には、HDとSD対応のテスト・パターン発生器、YCrCb/RGBマトリックス、ガンマ補正、アダプティブ・フィルタ制御、シャープネス・フィルタ制御、デジタル・ノイズ・リダクション、SD対応の複数のルミナンスおよびクロミナンス・フィルタ、ゲイン/減衰量のプログラミング設定が可能なルミナンスSSAF、コンポーネントとCVBS/Sビデオの分離ペデスタル、VBI、アンダーシュート・リミッタ、カラー制御の各種機能があります。ADV7300A/ADV7301Aは、CGMS-A(HD)、CGMS/WSS(SD)、クローズド・キャプショニング(SD)の機能を備えています。さらに、ADV7300Aには625p、525pおよびSDビデオに対するMacrovisionコピー防止アルゴリズムも組み込まれています。
ADV7300Aの動作モードは、シリアルの双方向I2Cポートを通じてセットアップします。
ADV7300Aのパッケージは64ピンLQFPです。アナログおよびデジタル電源として2.5Vの両電源、入出力電源として2.5V/3.3Vが必要です。
ADV7300Aに適したアプリケーションは、標準解像度/プログレッシブ・スキャンまたはHDTVディスプレイ装置、セット・トップ・ボックスまたはプロジェクション・システム、DVDプレーヤとDVDレコーダ、DVTR、デジタル・ビデオ・システム、高解像度カラー・グラフィックス、HDTV信号の生成と伝送、業務用ビデオ、ビデオ信号の生成、ビデオ・サーバー、ビデオ信号のスイッチングとルーティング、TV対応のウェブブラウザ/インターネット、アップ・コンバータ、ダウン・コンバータ、フォーマット変換などです。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
ADV7300Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める