ADV7283

新規設計には非推奨

ビデオ・デコーダ、差動入力、デインターレーサ内蔵、SDTV向、10ビット、4×オーバーサンプリング

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 世界標準のNTSC / PAL / SECAMのカラー復調をサポート
  • 1個の10ビットA/Dコンバータ(ADC)、CVBS、Y/C、YprPbモード用4倍オーバーサンプリング(チャンネルあたり)
  • 内蔵アンチエリアシング・フィルタ付きの6チャンネル・アナログ・ビデオ入力
  • ビデオ入力は、CVBS(コンポジット)、Y/C(Sビデオ)とYPrPb(コンポーネント)をサポート
  • 完全差動、擬似差動およびシングルエンドのCVBSビデオ入力をサポート
  • NTSC / PAL / SECAMの自動検出
  • 最大4Vのコモンモード入力範囲ソリューション
  • 優れたコモンモード除去能力
  • 5ラインの適応型2Dコーム・フィルタとCTIビデオの強化
  • 適応型デジタル・ライン長トラッキング(ADLLT)、信号処理、強化型FIFO管理によるタイム・ベース補正(TBC)機能
  • 適応型ピーク・ホワイト・モードと自動ゲイン制御(AGC)を統合
  • 高速スイッチング
  • インターレース/プログレッシブ(I2P) ビデオ出力コンバータ(デインターレーサ)を内蔵
  • 適応型コントラスト・エンハンスメント(ACE)
  • ダウン・ディザ(8ビットを6ビットへ)
  • Rovi (Macrovision) コピー保護検出
  • 8ビットITU-R BT.656 YCrCb 4:2:2 出力
  • フル機能の垂直ブランキング・インターバル(VBI) データ・スライサ、およびワールド・システム・テレテキスト(WST) をサポート
  • パワーダウン・モード有り
  • 2線式I2C互換シリアル・インターフェース
  • −40°C~+105°C の車載温度グレード
  • −40°C ~ +85°Cの工業用に認定済み温度範囲
  • 32ピン、5 mm × 5 mm、RoHS準拠LFCSPパッケージを採用

ADV7283
ビデオ・デコーダ、差動入力、デインターレーサ内蔵、SDTV向、10ビット、4×オーバーサンプリング
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
ADV7282A 新規設計に推奨 SDTV ビデオ・デコーダ、10 ビット、4倍オーバーサンプリング、差動入力対応
ADV7182A 新規設計に推奨 10 ビット SDTV ビデオ・デコーダ、差動入力付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品