ADV7281
新規設計には非推奨ビデオ・デコーダ、差動入力、SDTV向、10ビット、4×オーバーサンプリング
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.61
製品の詳細
- 世界標準のNTSC/PAL/SECAMのカラー復調をサポート
- 1個の10ビットA/Dコンバータ(ADC)、CVBS、Y/C、YprPbモード用4倍オーバーサンプリング(チャンネルあたり)
- 内蔵アンチエリアシング・フィルタを伴うアナログ・ビデオ入力チャンネル:
ADV7281:最大4入力チャンネル
ADV7281-M:最大6入力チャンネル
ADV7281-MA:最大8入力チャンネル - ビデオ入力は、CVBS(コンポジット)、Y/C(Sビデオ)とYPrPb(コンポーネント)をサポート
- 完全差動、擬似差動およびシングルエンドのCVBSビデオ入力をサポート
- NTSC/PAL/SECAMの自動検出
- 2つのビデオ入力上のバッテリへの短絡(STB)診断機能(ADV7281とADV7281-Mのみ)
- 最大4 Vのコモンモード入力範囲ソリューション
- 優れたコモンモード除去比能力
- 5ライン長のアダプティブ2Dコーム・フィルタとCTI/DNRビデオの強化
- アダプティブ・デジタル長トラッキング(ADLLT)、信号処理、強化型FIFO管理による最小のタイム・ベース・コレクション(TBC)機能
- その他の特長については、データシートを参照してください。
ADV7281 / ADV7281-M / ADV7281-MAは、多機能のワンチップ、マルチフォーマット・ビデオ・デコーダです。ADV7281 / ADV7181-M/ADV7181-MAは、コンポジット形式、Sビデオ形式、コンポーネント・ビデオ形式の、世界標準NTSC、PAL、及びSECAM標準を持ったアナログ・ベースバンド・ビデオ信号を自動的に検出します。
ADV7281はアナログ・ビデオ信号を8ビットITU-RBT.656インターフェース標準と互換なYCrCb 4:2:2のビデオ・データ・ストリームに変換します。
ADV721-M/ADV7181-MAは、アナログ・ビデオ信号を、モバイル業界プロセッサ・インターフェース(MIP®)のCSI-2インターフェースから出力される8ビットYCrCb 4:2:2の ビデオ・データ・ストリームに変換します。
ADV7281 / ADV7281-M / ADV7281-MAのアナログ・ビデオ入力は、シングルエンド、擬似差動および完全差動信号に対応します。ADV7281は4つのアナログ入力、2つのSTB診断ピンを提供します。ADV7281-Mは、6つのアナログ入力、2つのSTB診断ピン、および3つの汎用出力を提供します。ADV7281-MAは、8つのアナログ入力と3つの汎用出力を提供します。
ADV7281 / ADV7281-M / ADV7281-MAは、2線のシリアル双方向ポート(I2C®互換)を介してプログラムされます、またこれらの製品は1.8V CMOSプロセスで製造されています。LFCSPパッケージ・オプションは、省スペースを必要とする携帯用アプリケーションにとっては理想的なデコーダといえます
アプリケーション
- スマート・ホーン/マルチメディア・ハンドセット
- 車載用インフォテインメント
- ビデオ・セキュリティのためのDVR
- メディア・プレーヤ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADV7281WBCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7281WBCPZ-M | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7281WBCPZ-M-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7281WBCPZ-MA | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7281WBCPZ-MA-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7281WBCPZ-MA-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7281WBCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2014 - 13_0303 Assembly Transfer to Amkor Philippines and Test Transfer to STATS ChipPAC China of Select 5x5 LFCSP Products |
||
ADV7281WBCPZ | ||
ADV7281WBCPZ-M | ||
ADV7281WBCPZ-M-RL | ||
ADV7281WBCPZ-MA | ||
ADV7281WBCPZ-MA-RL | ||
ADV7281WBCPZ-RL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADV7281A | 新規設計に推奨 | SDTV ビデオ・デコーダ、10 ビット、4 倍オーバーサンプリング、差動入力対応 |