ADV7194

新規設計には非推奨

ビデオ・エンコーダ、54MHzオーバーサンプリング、Extended-10™、業務用

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$28.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 10ビット拡張CCIR-656入力データ・ポート
  • 高品質10ビット・ビデオDAC6個内蔵 / 10ビット内部デジタル・ビデオ処理 
  • マルチスタンダード・ビデオ入力
  • マルチスタンダード・ビデオ出力
  • 内部54MHzPLLによる4倍のオーバー・サンプリング
  • プログラマブル・ビデオ制御:
    デジタル・ノイズリダクション
    ガンマ補正
    ブラック・バースト
    ルマ遅延
    クロマ遅延
    マルチプル・ルマおよびクロマ・フィルタ
    ルマSSAF(スーパー・サブ・エイリアス・フィルタ)
    平均輝度検出
    フィールド・カウンタ
  • CGMS(コピー生成マネージメント・システム)
  • WSS(ワイド・スクリーン・信号処理) 
  • クローズド・キャプショニングのサポート
  • テレテックス挿入ポート(PAL-WST) 
  • 2線シリアルMPUインターフェース(I2C互換と高速I2C)

ADV7194
ビデオ・エンコーダ、54MHzオーバーサンプリング、Extended-10™、業務用
ADV7194 Functional Block Diagram
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
ADV7342 新規設計には非推奨 マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の11ビット297MHz、D/Aコンバータ内蔵
ADV7340 新規設計には非推奨 マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の12ビットNoise Shaped Video®、D/Aコンバータ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品