ADV7172

新規設計には非推奨

PAL/NTSCデジタル・ビデオ・エンコーダ、6×DAC(10ビット)、カラー制御、高度なパワー・マネジメント機能、Macrovision 7.01付き

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ITU-R1BT601/BT656 YcrCbからPAL/NTSCへのビデオ・エンコーダ
  • 6個の高品質10ビット・ビデオDAC
  • SSAF™ (Super Sub-Alias Filter) SSAF™(スーパー・サブ・エイリアス・フィルタ)
  • 斬新なパワーマネージメント機能:PC98規格(ポーリングと低消費電力のためのオート・シャットダウン機能をもつTV検出)低消費DACモード単独にDACのオン/オフ制御可変DAC出力電流(5mA~36mA)超低消費のスリープ・モード電流
  • 色相//輝度/コントラストと飽和度の制御
  • CGMS (コピー・ジェネレーション・マネジメント・システム)
  • WSS (ワイド・スクリーン・シグナリング)
  • NTSC M、PAL N2、PAL B/D/G/H/I、PAL -60
  • YUVベータカム、MII、SMPTE/EBU N10出力レベル
  • 27MHzクロックのみを使用(×2オーバーサンプリング)
  • 80 dBのビデオSNR
  • カラー・サブキャリア用に32ビット・ダイレクト・デジタル・シンセサイザ
1このドキュメントではITU-RとCCIRを同じ意味で使っています(CCIR勧告はITU-Rにより置換えられています)。

ADV7172
PAL/NTSCデジタル・ビデオ・エンコーダ、6×DAC(10ビット)、カラー制御、高度なパワー・マネジメント機能、Macrovision 7.01付き
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
ADV7342 新規設計には非推奨 マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の11ビット297MHz、D/Aコンバータ内蔵
ADV7340 新規設計には非推奨 マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の12ビットNoise Shaped Video®、D/Aコンバータ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

ADV7172に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品