adv3003

新規設計には非推奨

イコライザ、HDMI/DVI TMDS

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1 入力、1 出力 HDMI/DVI 高速信号イコライザ/ドライバ
  • HDMI 1.3 準拠の受信入力を実現可能
    • 入出力あたり 4 つの TMDS チャンネル
    • 250 Mbps ~ 2.25 Gbps のデータ・レートに対応
    • 25 MHz ~ 225 MHz のピクセル・クロックに対応
    • 完全にバッファリングされる単方向入出力
    • 等化入力により、長い HDMI ケーブル(2.25 Gbps で 20 メートル)で動作可能
    • プリエンファシス出力
    • 50 Ω に整合したオンチップの入出力終端
    • ジッタ増加を抑制
    • トランスミッタ・ディスエーブル機能
      • 消費電力を低減
      • 入力終端をディスエーブル
  • 単電源動作(3.3 V)
  • 準拠規格: HDMI レシーバー、DVI
  • 40 ピン、6 mm × 6 mm、RoHS 準拠、LFCSP パッケージ
adv3003
イコライザ、HDMI/DVI TMDS
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADV3003
ADV3003 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品