Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

ADUM4190

製造中

エラー・アンプ、高安定、絶縁型

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.54
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 時間および温度にわたって安定:
    • 初期制度:0.5%
    • 全温度範囲にわたる精度:1%
  • タイプⅡまたはタイプⅢの補正回路と互換
  • リファレンス電圧:1.225V
  • DOSAと互換
  • 低消費電力動作:7mA(合計)未満
  • 広い電圧範囲:3V~20V(VDD1とVDD2
  • -3 dB 出力帯域幅:400kHz(typ)
  • 絶縁電圧:5kVrms、強化タイプ
  • 詳細についてはデータシートを参照してください

ADuM4190-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします

  • ADuM4190-EPのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/17602
ADUM4190
エラー・アンプ、高安定、絶縁型
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
EVAL-ADUM3190

ADuM3190 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADuM3190EBZ supports the ADuM3190 isolated error amplifier based on Analog Devices, Inc. iCoupler® technology. The ADuM3190 is ideal for linear feedback power supplies with primary side controllers enabling improvements in transient response, power density and stability as compared to commonly used optocoupler and shunt regulator solutions. Included in the ADuM3190 is a wide band operational amplifier which can be used to set up a variety of commonly used power supply loop compensation techniques. The ADuM3190 is fast enough to allow a feedback loop to react to fast transient conditions and over current conditions. Also included is a high accuracy 1.225V reference to compare with the supply output set point.

EVAL-ADUM3190
ADuM3190 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

Simplified Schematic of Flyback Power Supply Circuit
CN0342 Circuits from the Lab®

高安定性の絶縁型エラーアンプを使用した フライバック電源 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 絶縁型フライバック電源
  • 絶縁型リニア・エラー・アンプ
  • ADUM4190 と同等な機能を持つ ADUM3190 を使用
CN0342
高安定性の絶縁型エラーアンプを使用した フライバック電源 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品