ADSP-BF607
製造中1GHzまで対応の高性能デジタル信号処理アプリケーション向けBlackfinデュアル・コア・プロセッサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$21.18
製品の詳細
- 要求の厳しい信号処理アプリケーション向けの500 MHz/1000 MMAC (合計2000 MMAC)の処理能力を提供するBlackfin コア×2
- コアあたり148kBのL1 SRAM、パリティをサポート、ECC サポート付の共用L2 256kB SRAMから構成された552 K バイトの内蔵SRAM
- すべての内蔵および外付メモリとペリフェラルに対してDMA 転送をサポートするDMA コントローラ
- 最大24ビットのデータ幅、ITU-R BT.656 モードをサポートし、 TFT LCD パネル、パラレル・コンバータ、ビデオ・エンコーダ/デコーダ、イメージ・センサー、その他の汎用ペリフェラルへの直接接続をサポートするエンハンスド・パラレル・ペリフェラル・インターフェース (ePPI)×3
- I2S、パックド I2S、左詰めサンプル対、TDM モードをサポートする同期シリアル・ポート (SPORT)×3
- USB 2.0 HS OTG.
- リムーバブル・ストレージ・インターフェース (RSI)
- コントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) インターフェース
- IEEE 1588 サポート付の10/100 イーサネットMAC×2
- DMAが可能な8ビット幅データ転送をサポートするリンク・ポート×4
- ウォッチドッグ・タイマ×2、PWM サポート付のタイマ/カウンタ×8
- CRC エンジン
- マスター・モードとスレーブ・モードをサポートするSPI互換ポート×2
- UART×2 、2線式インターフェース×2
- 16ビット・パルス幅変調 (PWM) チャンネル×2
- 19×19 mmのCSP BGA パッケージを採用
- コマーシャル温度範囲および工業温度範囲を提供
デュアルコア ADSP-BF607 Blackfin プロセッサは、複雑な制御/信号処理タスクと同時に極めて高いデータ・スループットを必要とする広範囲な工業用、計装用、医用、民生用アプリケーション向けに最適化されています。
内蔵機能としては、高性能な高度インフラストラクチャ、大容量内蔵メモリ、さらにUSB 2.0 HS OTG、2 10/100 イーサネットMACや、リムーバブル・ストレージ・インターフェース (RSI)などの拡張接続機能オプションが付いた多機能ペリフェラル・セットなどがあります。
ADSP-BF607 プロセッサはこれらの他に、メモリ保護用のCRC、内部メモリ・ブロック用のパリティ/ECC 保護機能、フォルト・マネジメント・ユニットなどの安全重視アプリケーション向けの機能を内蔵しています。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 4
アプリケーション・ノート 15
プロセッサ・マニュアル 2
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
情報 1
ビデオ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-BF607BBCZ-5 | 349-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) | ||
ADSP-BF607KBCZ-5 | 349-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 7, 2014 - 14_0033 Die Revision for ADSP-BF60x Blackfin Processors |
||
ADSP-BF607BBCZ-5 | 製造中 | |
ADSP-BF607KBCZ-5 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示軽量TCP/IP(lwIP)スタック
CrossCore Embedded Studio向け軽量TCP/IP(lwIP)スタックは、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの実装の1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-BF607に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める