ADP1715
ADP1715
製造中リニア・レギュレータ、低ドロップアウト、トラッキング機能付き、500mA
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.01
Viewing:
製品の詳細
- 最大出力電流:500mA
- 入力電圧範囲:2.5~5.5V
- シャットダウン時の低消費電流:< 1µA
- 低ドロップアウト電圧
250mV@500mA負荷
50mV@100mA負荷 - 初期精度:±1%
- ライン、負荷、温度変動に対する精度:±3%
- 0.75~3.3Vの範囲でトラッキング付きの16の固定出力電圧オプション
- 0.8V~5.0Vの任意の電圧値に設定可能
- 容量の小さな2.2µFセラミック出力コンデンサにより動作安定化
- 優れた負荷/ライン・トランジェント応答性
- 電流制限およびサーマル過負荷保護
- ロジック制御のイネーブル設定
- 8ピンの熱強化型MSOPパッケージ
ADP1715/ADP1716は、2.5~5.5Vの電源電圧で動作し、最大500mAの出力電流を供給する低ドロップアウトのCMOSリニア・レギュレータです。最新の独自アーキテクチャを採用し、容量の小さい2.2µFのセラミック出力コンデンサを外付けするだけで、高い電源電圧変動除去比性能を発揮し、優れたラインおよび負荷トランジェント応答性を達成します。
製品には、3つのバージョンが用意されています。すなわち、固定出力電圧オプションおよび可変ソフト・スタートのバージョン(ADP1715)、出力電圧の調整が可能で、固定ソフト・スタートのバージョン(調整可能ADP1715)、固定出力電圧オプションに電圧トラッキング機能を備えたバージョン(ADP1716)があります。固定出力電圧オプションは、0.75~3.3Vの16個の電圧値のうちの1つに内部設定されます。調整可能な出力電圧は、OUTとADJの各ピンの間に分圧器を外付けする方法で、0.8V~5.0Vの任意の電圧値に設定できます。可変ソフト・スタートではSSピンにコンデンサを外付けして、出力電圧ランプを制御します。トラッキングは、出力電圧をTRKピンの電圧またはそれよりも低い電圧に制限します。
ADP1715/ADP1716は、8ピンの熱強化型MSOPパッケージで提供され、非常にコンパクトなソリューションを実現するだけでなく、最大500mAの出力電流を必要とするアプリケーション用に、優れた熱的性能を小さな薄型のフットプリントで発揮します。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
評価用設計ファイル 1
電源リファレンス・デザイン 3
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP1715ARMZ-1.0-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADP1715ARMZ-1.05R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADP1715ARMZ-1.2-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADP1715ARMZ-1.5-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADP1715ARMZ-1.8-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADP1715ARMZ-2.5-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADP1715ARMZ-3.0-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADP1715ARMZ-3.3-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADP1715ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADP1715ARMZ-1.0-R7 | 製造中 | |
ADP1715ARMZ-1.05R7 | 製造中 | |
ADP1715ARMZ-1.2-R7 | 製造中 | |
ADP1715ARMZ-1.5-R7 | 製造中 | |
ADP1715ARMZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP1715ARMZ-2.5-R7 | 製造中 | |
ADP1715ARMZ-3.0-R7 | 製造中 | |
ADP1715ARMZ-3.3-R7 | 製造中 | |
ADP1715ARMZ-R7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADP1715ARMZ-1.0-R7 | 製造中 | |
ADP1715ARMZ-1.05R7 | 製造中 | |
ADP1715ARMZ-1.2-R7 | 製造中 | |
ADP1715ARMZ-1.5-R7 | 製造中 | |
ADP1715ARMZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP1715ARMZ-2.5-R7 | 製造中 | |
ADP1715ARMZ-3.0-R7 | 製造中 | |
ADP1715ARMZ-3.3-R7 | 製造中 | |
ADP1715ARMZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。