ADRF8850
新規設計に推奨低消費電力2.4GHz wBMSマネージャ
製品の詳細
- 低消費電力2.4GHz無線
- RF周波数範囲:2400MHz~2483.5MHz ISMバンド
- 1Mbpsと2Mbpsのデータ・レート・オプション
- トランスミッタ出力電力:–10dBm~+12dBm
- オンチップ温度センサー
- 3つの入力ポートを備えた補助ADC
- 必要とされる外付け部品がわずか
- オンチップのLDO電源
- RFマッチ内蔵
- 送信スイッチおよび受信スイッチ内蔵
- メモリ保護ユニット(MPU)搭載のマイクロコントローラ
- コードのダウンロードをサポートするセキュアなJTAGポート
- セキュリティ
- ハードウェア上の信頼の基点
- セキュア・ブート
- ロールバック保護を使用した安全な更新
- AES-128、AES-256、ECC-256、SHA-256をサポートするハードウェア・アクセラレータ
- 真性乱数ジェネレータ(TRNG)
- メモリ
- SECDED ECC機能付きSRAM
- SECDED ECC機能付きフラッシュ・メモリ
- SECDED ECC機能付きROM
- アンチヒューズ型OTP
- SPI × 3
- GPIOポート
- UART × 2
- 汎用タイマー
- ウェークアップ・タイマー
- ウォッチドッグ・タイマー
- オンチップPOR
ADRF8800/ADRF8850は、2.4GHzのISM(産業科学医療用)バンド無線と組み込みマイクロコントローラ・ユニット(MCU)サブシステムを備えた、低電力の統合システム・オン・チップ(SoC)です。
ADRF8800/ADRF8850は、バッテリ・セル監視チップとバッテリ管理システム(BMS)コントローラ間のワイヤレス通信を提供します。ワイヤレス・バッテリ管理システム(wBMS)では、ADRF8800ノードがバッテリ・セルに配置され、バッテリ・セル・モニタからセンサー・データを取得します。これらのノードがデータを無線でADRF8850のネットワーク・マネージャに送信し、マネージャはデータをBMSコントローラに提供します。ADRF8850のネットワーク・マネージャは、ノードのネットワークを構成し、通信プロトコルを管理します。
内蔵のMCUでは、スタティック・ランダム・アクセス・メモリ(SRAM)、組み込みフラッシュ・メモリ、ワンタイム・プログラマブル(OTP)メモリ、およびアナログ・サブシステムが統合され、クロッキングとリセットを実現します。
ADRF8800/ADRF8850は、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)、汎用入出力(GPIO)ポート、ユニバーサル非同期レシーバー/トランスミッタ(UART)、Joint Test Action Group(JTAG)ポートなど、豊富なペリフェラル一式のほか、A/Dコンバータ(ADC)と温度センサーも備えています。
ADRF8800/ADRF8850は、読出し専用のメモリ(ROM)に格納されたソフトウェアを使用してセキュア・ブートを実現し、ハードウェアで高速化された256ビットの楕円曲線暗号(ECC-256)エンジンを使用して次のブート・ステージを認証します。その他のハードウェア支援機能による暗号化には、128ビットの高度暗号化規格(AES-128)、256ビットの高度暗号化標準(AES-256)、およびセキュア・ハッシュ・アルゴリズム256(SHA-256)があります。ADRF8800/ADRF8850では、オンチップで生成され、オンチップ・ハードウェアのみにアクセス可能なルート暗号化キーで保護された鍵の保存を提供できます。これらのデバイスには真性乱数ジェネレータ(TRNG)が組み込まれており、米国標準技術局(NIST)認定の確定的なランダム・ビット・ジェネレータ(DRBG)にシード値を提供するために使用されます。また、ADRF8800/ADRF8850は、ロールバック保護を使用した安全なファームウェア更新もサポートしています。フィールド内OTPメモリを備えており、デバイスを展開する準備ができたら、デバッグ・ポートのアクセス制御とメモリ・アクセスを有効にできます。
ADRF8800/ADRF8850は、オンチップの低ドロップアウト(LDO)レギュレータを搭載しており、3.3V(公称値)の単電源によってデバイスに電力を供給できます。この電源は、高電圧バスまたは12Vのバッテリからステップダウンする外部パワー・マネージメントIC(PMIC)から提供されます。
ADRF8800/ADRF8850はそれぞれ、40MHzの水晶発振器1基を使用して、システムに正確なタイミングを提供します。
ADRF8800/ADRF8850は、7mm × 7mmサイズの48ピンLQFP_EPパッケージを採用しています。ピンを含めると9mm × 9mmです。
アプリケーション
- ワイヤレス・バッテリ管理システム
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。