Quantic X-Microwave

Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADRF6720-27

製造中止

広帯域(400MHz~3GHz)直交変調器、PLL/VCO内蔵、入力バイアス電圧2.68V

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • フラクショナル-N・PLLを内蔵した、I/Q変調器
  • RF出力周波数範囲:
    400MHz~3000MHz
  • 内蔵LO周波数範囲:
    356.25MHz~2855MHz
  • 出力P1dB:10.8dBm@2140MHz
  • 出力IP3:31.1dBm@2140MHz
  • キャリア・フィードスルー:
    -44.3dBm@2140MHz
  • サイドバンド圧縮:
    -40.8dB@2140MHz
  • ノイズ・フロア:-159.5dBm/Hz@2140MHz
  • ベースバンド1dB変調帯域幅:>1000MHz
  • ベースバンド入力バイアスレベル:2.68V
  • 電源電圧:3.3V/425mA
  • 内蔵のRF調整可能なバランによるシングルエンドRF出力
  • マルチ・コアのVCO内蔵
  • HD3/IP3の最適化機能
  • サイドバンド圧縮とキャリア・フィードスルーの最適化機能
  • ハイサイド/ローサンドLOの注入機能
  • 3線SPIインターフェースを介してプログラム可能
  • 40ピン6mm×6mmのLFCSPパッケージを採用
ADRF6720-27

広帯域(400MHz~3GHz)直交変調器、PLL/VCO内蔵、入力バイアス電圧2.68V

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-ADRF6720-27

ADRF6720-27 Evaluation Board

製品詳細

ADRF6720-27-EVALZ is a full featured evaluation board allowing all the necessary support circuitry to operate the ADRF6720-27 in its various configurations. The evaluation board includes an on-board USB to allow for register programming via the SPI port of the ADRF6720-27. For ease of evaluation, a footprint for an optional crystal oscillator for the PLL reference input is integrated on the board, therefore not requiring an additional signal source. The output of the modulator can be driven to the ADL5320 driver amplifier. The ADRF6720-27-EVALZ is a 6 layer, FR-4 based evaluation board. A +3.3 V source is required. The required software that complements the evaluation board can be found below.

EVAL-ADRF6720-27
ADRF6720-27 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADRF6720-27に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品