ADRF6620

製造中止

700 MHz to 2700 MHz RX Mixer with Integrated IF DGA, Fractional-N PLL, and VCO

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Integrated fractional-N phase-locked loop (PLL)
  • RF input frequency range: 700 MHz to 2700 MHz
  • Internal local oscillator (LO) frequency range: 350 MHz to 2850 MHz
  • Input P1dB: 17 dBm
  • Output IP3: 45 dBm
  • Single-pole four-throw (SP4T) RF input switch
  • Digital step attenuator (DSA) range:
    0 dB to 15 dB
  • Integrated RF tunable balun allowing single-ended 50 Ω input
  • Multicore integrated voltage controlled oscillator (VCO)
  • Digitally programmable variable gain amplifier (DGA) −3 dB bandwidth: >600 MHz
  • Balanced 150 Ω IF output impedance
  • Programmable via 3-wire serial port interface (SPI)
  • Single 5 V supply
ADRF6620
700 MHz to 2700 MHz RX Mixer with Integrated IF DGA, Fractional-N PLL, and VCO
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
標準の高速A/Dコンバータ 4
AD9434 新規設計に推奨 A/Dコンバータ、12ビット、370MSPS/500MSPS、1.8V
AD9250 新規設計に推奨 A/Dコンバータ、14ビット、170MSPS / 250MSPS、デュアル、JESD204B
AD9641 新規設計に推奨 A/Dコンバータ、14ビット、80MSPS / 155MSPS、1.8V、シリアル出力
AD9634 新規設計に推奨 A/Dコンバータ、12ビット、170MSPS/210MSPS/250MSPS、1.8 V
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADRF6620

ADRF6620 Evaluation Board

機能と利点

  • Full-featured evaluation board for the ADRF6620
  • On-board USB for SPI control
  • Single +5 V operation
  • C# software interface for serial port control

製品詳細

ADRF6620-EVALZ is a full featured evaluation board allowing all the necessary support circuitry to operate the ADRF6620 in its various configurations. The evaluation board includes an on-board USB  to allow for register programming via the SPI port of the ADRF6620. In addition the ADRF6620-EVALZ offers flexibility on how the signals are routed on and off the device to allow for quick evaluation of the individual building blocks. For example, the IF amplifier can be disabled and the signal flow from the RF inputs to mixer outputs can be evaluated independently . Optionally, the IF amplifier can be isolated on its own where the user has access to both the inputs and outputs either differentially or single ended. Finally, for the synthesizer evaluation the ADRF6620-EVALZ integrates a footprint for an optional crystal oscillator for the PLL reference input and the necessary SMA connectors and balun for the single-ended or differential LO outputs. The ADRF6620-EVALZ is a 6 layer, FR-4 based evaluation board, requiring only a single 5V supply. The required software that complements the evaluation board can be found on the ADI webpage.

EVAL-ADRF6620
ADRF6620 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品