ADRF5700

新規設計に推奨

46 dB, 2 dB LSB, 5-Bit, Silicon Digital Attenuator, 100 MHz to 22 GHz

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$47.16
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Wideband frequency range: 100 MHz to 22 GHz
  • Attenuation range: 46 dB with 2 dB steps
  • Low insertion loss
    • 1.6 dB typical up to 10 GHz
    • 2.0 dB typical up to 20 GHz
  • Excellent attenuation accuracy
    • +(0.1 + 0.5% of attenuation state) typical up to 10 GHz
    • -(0.1 + 2.0% of attenuation state) typical up to 10 GHz
    • +(0.1 + 0.5% of attenuation state) typical up to 20 GHz
    • -(0.1 + 3.0% of attenuation state) typical up to 20 GHz
  • Low step error
    • ±0.2 dB typical up to 10 GHz
    • ±0.3 dB typical up to 20 GHz
  • High input linearity
    • P0.1dB: >27 dBm typical at all attenuation states
    • P1dB: >30 dBm typical at all attenuation states
    • IP3: >47 dBm typical at all attenuation states
  • High RF power handling
    • 24 dBm steady state average
    • 30 dBm steady state peak
  • Consistent return loss at all attenuation states
  • Tight distribution in relative phase
  • No low frequency spurious signals
  • Parallel mode control, CMOS/LVTTL compatible
  • RF amplitude settling time (0.1 dB of final RF output): 130 ns
  • 20-terminal, 3.0 mm x 3.0 mm LGA package
ADRF5700
46 dB, 2 dB LSB, 5-Bit, Silicon Digital Attenuator, 100 MHz to 22 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5700

Evaluating the ADRF5700, 2 dB LSB, 5-Bit, Silicon Digital Attenuator, 100 MHz to 22 GHz

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the ADRF5700
  • Simple connection to test equipment
  • Through line for calibration
  • 製品詳細

    The ADRF5700 is a 100 MHz to 22 GHz, 2 dB LSB, 5-bit digital attenuator manufactured in the silicon process.

    The user guide describes the ADRF5700-EVALZ evaluation board, which was designed to simply evaluate the features and performance of the ADRF5700. A photograph of the evaluation board is shown in Figure 1 of the user guide.

    The ADRF5700 data sheet provides full specifications for the ADRF5700. Consult the ADRF5700 data sheet in conjunction with the user guide when using the ADRF5700-EVALZ.

    EVAL-ADRF5700
    Evaluating the ADRF5700, 2 dB LSB, 5-Bit, Silicon Digital Attenuator, 100 MHz to 22 GHz

    最新のディスカッション

    最近表示した製品