ADRF5301
ADRF5301
新規設計に推奨37GHz~49GHzのシリコンSPDTスイッチ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.70
Viewing:
製品の詳細
- 反射設計
- 低挿入損失:1.4dB(代表値)
- 高アイソレーション:30dB(代表値)
- 高入力直線性:
- P0.1dB:36dBm
- 入力IP3:52dBm
- 大RF電力処理
- 28dBm(平均)
- 36dBm(ピーク)
- 単電源動作:3.3V
- 内部NVG
- RFのセトリング・タイム(0.1dBの最終RF出力まで):50ns
- 20端子、3mm × 3mm、ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージ
ADRF5301は、シリコン・プロセスで製造された反射SPDTスイッチです。
ADRF5301は、37GHz~49GHzの5Gアプリケーション用に開発されました。このデバイスは、1.4dBの低挿入損失、30dBの高アイソレーション、28dBm(平均)および36dBm(ピーク)のRF入力電力処理能力を備えています。
ADRF5301は負電圧発生器(NVG)を内蔵しているので、VDDピンに3.3Vを供給する単一の正側(供給)電源で動作できます。このデバイスは、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ-トランジスタ・ロジック(LVTTL)の互換制御を行います。
ADRF5301は、20端子、3mm × 3mmのRoHS準拠ランド・グリッド・アレイ・パッケージで提供され、−40ºC~+105ºCで動作可能です。
アプリケーション
- 工業用スキャナ
- 試験用計測器
- セルラ・インフラストラクチャmmWave 5G
- 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
- マイクロ波無線および超小型地球局(VSAT)
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADRF5301BCCZN | 20-lead LGA (3mm × 3mm w/ EP) | ||
ADRF5301BCCZN-R7 | 20-lead LGA (3mm × 3mm w/ EP) | ||
ADRF5301BCCZN-RL | 20-lead LGA (3mm × 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。