ADRF5054
ADRF5054
新規設計に推奨1GHz~60GHz、反射型、シリコンSP4Tスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$97.34
Viewing:
製品の詳細
- 超広帯域周波数範囲:1GHz~60GHz
- 低挿入損失
- 2.2dB(代表値、40GHzまで)
- 2.8dB(代表値、55GHzまで)
- 3.2dB(代表値、60GHzまで)
- 高アイソレーション
- 33dB(代表値、40GHzまで)
- 28dB(代表値、55GHzまで)
- 28dB(代表値、60GHzまで)
- 高入力直線性
- P0.1dB:25dBm(代表値)
- IP3:47dBm(代表値)
- 大RF電力処理
- スルー・パス:24dBm
- ホット・スイッチング・パス:24dBm
- CMOS/LVTTL互換
- 低周波数スプリアスなし
- 高速RFスイッチング時間:25ns
- RFセトリング・タイム(50% VCTRL~0.1dBのRFOUT):35ns
- 単電源で動作可能(VDD = 3.3V、VSS = 0V)
- 24端子、3mm × 3mm、RoHS準拠、LGAパッケージ
ADRF5054は、シリコン・プロセスで製造された反射型SP4Tスイッチです。ADRF5054は1GHz~60GHzで動作します。このスイッチは低い挿入損失を特徴としています。40GHzと60GHzで動作する場合の挿入損失はそれぞれ2.2dBと3.2dB、アイソレーションは33dBと28dBとなっています。ADRF5054は、スルー・パスとホット・スイッチング・パスに対応する、24dBmのRF入力電力処理機能を備えます。ADRF5054は±3.3Vの両電源電圧を必要とし、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ-トランジスタ・ロジック(LVTTL)互換の制御を使用します。
ADRF5054は、負電源電圧(VSS)をグラウンドに接続し、正側(供給)単電源電圧(VDD)を印加する場合も動作します。この動作状態では、スイッチング特性、直線性、および電力処理性能はディレーティングされますが、小信号性能は維持されます。詳細については、データシートの表2を参照してください。
ADRF5054は、24端子、3mm × 3mmのRoHS準拠ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで提供され、 −40°C~+105°Cで動作可能です。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADRF5054BCCZN | 24-Terminal LGA (3.0 mm x 3.0 mm x 0.71 mm) | ||
ADRF5054BCCZN-R7 | 24-Terminal LGA (3.0 mm x 3.0 mm x 0.71 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
EM Models
Modular, transition-focused 3D EM models for RF ICs that enable fast, tool-independent chip-to-PCB transition simulations, ensuring first-pass design success with high accuracy.
ツールを開く最新のディスカッション
ADRF5054に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める