ADRF5048

新規設計に推奨

シリコンSP4Tスイッチ、無反射型、100MHz~45GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超広帯域周波数範囲:100MHz~45GHz
  • 無反射50Ω設計
  • 低挿入損失
    • 18GHzで1.4dB(代表値)
    • 40GHzで2.4dB(代表値)
    • ~45GHzで4.0dB(代表値)
  • 高アイソレーション
    • 18GHzで41dB(代表値)
    • 40GHzで35dB(代表値)
    • 45GHzで35dB(代表値)
  • 高入力直線性
    • P0.1dB:>30dBm(代表値)
    • IP3:52dBm(代表値)
  • 大電力処理
    • スルー・パス:30dBm
    • 終端パス:18dBm
  • 低周波数スプリアスなし
  • ESD定格
    • HBM
      • RFxピンで±1000V
      • 電源およびデジタル制御ピンで±2000V
    • CDM:すべてのピンで±500V
  • オン/オフ時間(VCTRLの50%から最終RFoutの90%まで):20ns
  • RFセトリング・タイム(VCTRLの50%から最終RFoutの0.1dBまで):60ns
  • 3mm x 3mm、24端子LGAパッケージ
  • ADRF5049、ADRF5042、およびADRF5043とピン互換
ADRF5048
シリコンSP4Tスイッチ、無反射型、100MHz~45GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5048

100MHz~45GHz無反射型シリコンSP4TスイッチADRF5048の性能評価

機能と利点

  • ADRF5048用のフル機能評価用ボード
  • 試験装置への簡単な接続
  • キャリブレーション用のスルー・ライン
  • 製品詳細

    ADRF5048は、シリコン・プロセスで製造された無反射SP4Tスイッチです。

    このユーザ・ガイドでは、ADRF5048の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5048-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真については、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。

    ADRF5048 ICはADRF5042ベア評価ボードに搭載されていることに注意してください。ただし、アセンブリ全体はADRF5048-EVALZとなります。

    ADRF5048のデータシートには、ADRF5048の全仕様が記載されています。ADRF5048-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5048のデータシートも参照してください。

    EVAL-ADRF5048
    100MHz~45GHz無反射型シリコンSP4TスイッチADRF5048の性能評価

    最新のディスカッション

    最近表示した製品