ADRF5031
ADRF5031
新規設計に推奨9kHz~20GHz、無反射型シリコンSPDTスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$31.52
Viewing:
製品の詳細
- 広帯域周波数範囲:9kHz~20GHz
- 無反射型50Ω設計
- 低挿入損失
- 9kHz~6GHzで0.6dB(代表値)
- 6GHz~12GHzで0.8dB(代表値)
- 20GHzまで1dB(代表値)
- 高アイソレーション
- 9kHz~6GHzで55dB(代表値)
- 6GHz~12GHzで50dB(代表値)
- 20GHzまで45dB(代表値)
- 高入力直線性
- P0.1dB:35dBm(代表値)
- IP3:62dBm(代表値)
- 大RF電力処理
- スルー・パス:35dBm(ピーク)、33dBm(平均)
- 終端パス:32dBm(ピーク)、30dBm(平均)
- ホット・スイッチング(RFC):35dBm(ピーク)、33dBm(平均)
- ホット・スイッチング(RFx):32dBm(ピーク)、30dBm(平均)
- CMOS/LVTTL互換
- 低周波スプリアスなし、負電圧発生器なし
- RFスイッチング時間:5.0μs
- RFセトリング時間(0.1dB):5.3µs
- 単電源動作可能(VDD = 3.3V、VSS = 0V)
- 20端子、3mm x 3mmのLGAパッケージ
- ADRF5023およびADRF5027とピン互換
ADRF5031は、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスを使用して製造された無反射型SPDTスイッチです。ADRF5031は9kHz~20GHzで動作し、挿入損失は1.05dB未満、絶縁は45dBを上回ります。このデバイスのRF入力電力処理能力は、順方向および逆方向のスルー・パス、RFCポートでのホット・スイッチングでは平均33dBm、ピーク35dBm、終端パスおよびRFxポートでのホット・スイッチングでは平均30dBm、ピーク32dBmです。ADRF5031は±3.3Vのデュアル電源電圧で動作し、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)および低電圧トランジスタ-トランジスタ・ロジック(LVTTL)互換の制御を採用しています。
ADRF5031は、負電源電圧(VSS)をグラウンドに接続し、正側単電源電圧(VDD)を印加する場合も動作します。この動作状態では、スイッチング特性、直線性、および電力処理性能はディレーティングされますが、小信号性能は維持されます。詳細については表2を参照してください。
ADRF5031は、ADRF5023およびADRF5027とピン互換であり、ADRF5030(100MHz~20GHzで動作する高速スイッチング・バージョン)ともピン互換です。
ADRF5031は、20端子、3mm × 3mmのRoHS準拠ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージを採用しており、-40°C~+105°Cで動作します。
アプリケーション
- 試験用計測器
- 防衛用無線、レーダー、電子戦対抗装置(ECM)
- マイクロ波無線機、超小型地球局(VSAT)
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADRF5031BCCZN | 20-treminal LGA (3 mm x 3 mm x 0.752 mm w/EP) | ||
ADRF5031BCCZN-R7 | 20-treminal LGA (3 mm x 3 mm x 0.752 mm w/EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADRF5031に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める