ADRF5030

新規設計に推奨

100MHz~20GHz、無反射型シリコンSPDTスイッチ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$30.02
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 広帯域周波数範囲:100MHz~20GHz
  • 無反射設計
  • 低挿入損失
    • 0.1GHz~6GHzで0.7dB(代表値)
    • 6GHz~12GHzで0.9dB(代表値)
    • ~20GHz:1.2dB(代表値)
  • 高アイソレーション
    • 100MHz~6GHz:55dB(代表値)
    • 6GHz~12GHz:50dB(代表値)
    • ~20GHz:45dB(代表値)
  • 高入力直線性
    • P0.1dB:>36dBm(代表値)
    • IP3:60dBm(代表値)
  • 大RF電力処理
    • スルー・パス:36dBm(ピーク)/33dBm(平均)
    • 終端パス:36dBm(ピーク)/33dBm(平均)
    • ホット・スイッチング・パス:36dBm(ピーク)/33dBm(平均)
  • CMOS/LVTTL互換
  • 低周波スプリアスなし、負電圧発生器なし
  • 高速RFスイッチング時間:70ns
  • RFセトリング時間(0.1dB):95ns
  • 単電源動作可能(VDD = 3.3V、VSS = 0V)
  • 20端子、3mm x 3mmのLGAパッケージ
  • ADRF5022およびADRF5026とピン互換
ADRF5030
100MHz~20GHz、無反射型シリコンSPDTスイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADRF5023 新規設計に推奨 シリコンSPDTスイッチ、無反射、9kHz~45GHz
ADRF5027 新規設計に推奨 シリコン SPDT スイッチ、無反射、9 kHz ~ 44 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5030

ADRF5030(100MHz~20GHz無反射型シリコンSPDTスイッチ)の性能評価

機能と利点

  • ADRF5030 用のフル機能評価用ボード
  • 試験装置への容易な接続
  • キャリブレーション用のスルー・ライン

製品詳細

ADRF5030は、シリコン・プロセスで製造された単極双投(SPDT)スイッチです。

このユーザ・ガイドでは、ADRF5030の機能と性能を評価できるように設計されたADRF5030-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真を図1に示します。

ADRF5030のすべての仕様は、アナログ・デバイセズのADRF5030のデータシートに記載されています。ADRF5030-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5030のデータシートを参照してください。

EVAL-ADRF5030
ADRF5030(100MHz~20GHz無反射型シリコンSPDTスイッチ)の性能評価

最新のディスカッション

ADRF5030に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品