ADPL76030

新規設計に推奨

55 V, 1.4 MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.00
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 4-Switch Single Inductor Architecture Allows VIN
  • Above, Below, or Equal to VOUT
  • Up to 95% Efficiency at 1.4 MHz
  • Proprietary Peak-Buck, Peak-Boost Current-Mode
  • Wide VIN Range: 4 V to 55 V
  • ±2% Output Voltage Accuracy: 1 V ≤ VOUT ≤ 55 V
  • ±3% Input or Output Current Accuracy with Monitor 
  • Spread Spectrum Frequency Modulation for Low EMI 
  • No Top MOSFET Refresh Noise in Buck or Boost 
  • Adjustable and Synchronizable: 600 kHz to 1.4 MHz 
  • VOUT Disconnected from VIN During Shutdown
ADPL76030
55 V, 1.4 MHz Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller with Spread Spectrum
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
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADPL76030

Evaluation Board for ADPL76030

機能と利点

  • 4-Switch Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below, or Equal to VOUT
  • Up to 95% Efficiency at 1.4 MHz
  • Proprietary Peak-Buck, Peak-Boost Current-Mode
  • Wide VIN Range: 4 V to 55 V
  • ±2% Output Voltage Accuracy: 1 V ≤ VOUT ≤ 55 V
  • ±3% Input or Output Current Accuracy with Monitor
  • Spread-Spectrum Frequency Modulation for Low EMI
  • No Top MOSFET Refresh Noise in Buck or Boost
  • Adjustable and Synchronizable: 600 kHz to 1.4

製品詳細

The ADPL76030 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that demonstrates the features of the ADPL76030, a synchronous 4-switch buck-boost DC/DC controller in a 28-lead 4 mm x 5 mm QFN package. The proprietary peak-buck, peak-boost current-mode control scheme allows adjustable and synchronizable 600 kHz to 1.4 MHz fixed frequency operation, or internal 25% triangle spread-spectrum frequency modulation for low EMI. The board accepts a continuous 4 V to 25 V input voltage with transient voltage up to 55 V. Various test points are available for monitoring (PGOOD and ISMON) and control (EN/UVLO, CTRL, and SYNC). Optional EMI input, output, and gate resistor component placeholders are included to support the option of adding, if required.

Read the ADP76030 data sheet with this user guide for a proper understanding and operation of the controller and its numerous features. Component placement and board layout as part of the overall design is essential for proper electrical and thermal performance.

The ADPL76030 provides input or output current monitor and power good flag. Fault protection is also provided to detect output short-circuit condition, during which the ADPL76030 retries, latches off, or keeps running.

EVAL-ADPL76030
Evaluation Board for ADPL76030

最新のディスカッション

ADPL76030に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める