ADPL42005
ADPL42005
新規設計に推奨20V、500mA、低ノイズ、CMOS LDO
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.39
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:4V~20V
- 最大出力電流:500mA
- 低ノイズ:32μVrms(固定出力バージョン)
- PSRR性能:10kHzで58dB、VOUT = 3.3V
- 逆方向電流の保護
- 低ドロップアウト電圧:500mAで400mV
- 初期精度:±0.8
- 電源ライン、負荷、温度に対する精度
- −2%~+1%、TJ = −40°C~+125°C
- 低静止電流(VIN = 10V)、IGND = 900μA(500mA負荷時)
- 低シャットダウン電流:VIN = 12Vで<40μA、小型の1μFセラミック出力コンデンサで安定
- 6つの固定出力電圧オプション:1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V
- 可変出力範囲:1.22V~VIN − VDO
- フォールドバック電流制限と熱過負荷保護
- ユーザ設定可能な高精度UVLO/イネーブル
- パワーグッド・インジケータ
- 8ピンLFCSPパッケージ、8ピンSOICパッケージ
ADPL42005は、4V~20Vで動作し、最大500mAの出力電流を供給するCMOS(相補型金属酸化物半導体)、低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。この高入力電圧のLDOは、19V~1.22Vのレールを駆動する高性能アナログ回路やミックスド・シグナル回路を調整するのに最適です。当社独自の最新アーキテクチャを採用して高い電源変動除去比と低ノイズを実現しており、小型の1μFセラミック出力コンデンサを使うだけで、優れたライン過渡応答と負荷過渡応答を実現します。
ADPL42005は、6つの固定出力電圧オプションと1つの可変バージョンで提供されており、可変バージョンでは外付けの帰還分圧器を介して出力電圧を1.22V~VIN − VDO の範囲で設定できます。
ADPL42005の出力ノイズ電圧は、出力電圧に関係なく32μV(実効値)です。デジタル・パワーグッド出力によって、パワー・システム・モニタが出力電圧の健全性をチェックできます。ユーザ設定可能な高精度低電圧ロックアウト機能により、複数の電源のシーケンス制御が容易になります。
ADPL42005は、8ピンの3mm × 3mm LFCSPパッケージおよび8ピンSOICパッケージで提供されます(図51および図52)。LFCSPを採用することで、非常に小型のソリューションが実現します。また、フットプリントが小さく、低プロファイルのパッケージで最大500mAの出力電流を必要とするアプリケーションに対して優れた熱性能も提供します。
アプリケーション
- ノイズの影響を受けやすいアプリケーションでの電源レギュレーション:ADC、DAC回路、高精度アンプ、高周波発振器、クロック、PLL
- 通信およびインフラ
- 医療機器、ヘルスケア機器
- 産業用機器、計測器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADPL42005ACPZ-1.5-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADPL42005ACPZ-1.8-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADPL42005ACPZ-2.5-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADPL42005ACPZ-3.0-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADPL42005ACPZ-3.3-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADPL42005ACPZ-5.0-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADPL42005ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADPL42005ARDZ-1.5-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADPL42005ARDZ-1.8-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADPL42005ARDZ-2.5-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADPL42005ARDZ-3.0-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADPL42005ARDZ-3.3-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADPL42005ARDZ-5.0-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADPL42005ARDZ-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
ADPL42005に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める