ADP5030
ADP5030
製造中LDO、デュアル、200mA、高性能、RF用、負荷スイッチ付
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.03
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- デュアル、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ
- 小型16ボール(1.6mm×1.6mm)WLCSPパッケージ
- 初期精度:±0.7%
- 1µFセラミック出力コンデンサで安定に動作
- 過電流と過熱保護機能
- 高いPSSR
ADP5030は、2つの高性能低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータ、低オン抵抗のRDSON負荷スイッチとレベル・シフト・ロッジクが、16ボール、1.6mm×1.6mmのWLCSPパッケージに組み合わさっており、性能とボード・スペースの要求に相応しい製品です。
低い静止電流、低いドロップアウト電圧、そして広い入力電圧範囲を備えたADP5030LDOは、携帯機器のバッテリの寿命を拡張します。ADP5030LDOは、低いヘッドルーム電圧で動作していても100kHzほどの高い周波数に対して60dB以上の電源電圧除去特性を維持します。
ADP5030は、LDO2と負荷スイッチに関して2つの異なった動作モードに構成することが可能で、これらのモードは専用ピン(MSEL)によって設定されます。
アプリケーション
- RFサブシステム
- GPSデバイス
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
ソリューション・カタログ 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP5030ACBZ-1228R7 | 16-Ball WLCSP (1.56mm x 1.56mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 23, 2012 - 10_0047 TSMC Fab 10 Qualification for LD20 Process |
||
ADP5030ACBZ-1228R7 | 製造中 | |
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP5030ACBZ-1228R7 | 製造中 | |
7 2, 2010 - 10_0167 Addition of reel supplier ePAK for WLCSP products at JCAP |
||
ADP5030ACBZ-1228R7 | 製造中 | |
4 20, 2010 - 09_0260 Addition of JCAP as an alternate source and transfer to JCAP for Wafer Bumping Process. |
||
ADP5030ACBZ-1228R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADP5030に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める