ADP3331
ADP3331
新規設計には非推奨レギュレータ、低ドロップアウト、高精度、超低静止電流、SOT-23
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.40
Viewing:
製品の詳細
- ライン電圧 / 負荷変動に渡る精度:±0.7%@25℃、±1.4%@全温度
- 超低ドロップ電圧:140mV(typ)@200mA
- 高電流(1A以上)LDOコントローラとしての使用も可
- 安定化用出力コンデンサCO=0.47μF
- AnyCAP=あらゆるタイプのコンデンサで安定(MLCCも含む)
- 電流 / 熱制限
- 低ノイズ
- 低シャットダウン電流:10nA
- 供給側電圧範囲:2.6V~12V
- 出力電圧範囲:1.5V~11.75V
- 周囲温度範囲:-40℃~+85℃
- 超小型、熱対策済み
Chip-on-Lead™ SOT-23-6パッケージ
ADP3331は、高精度、低ドロップアウトのanyCAP™電圧レギュレータからなるADP330xファミリーの製品です。入力電圧範囲は2.9~12Vと広く、最大200mAの負荷電流を出力します。新開発のアーキテクチャとプロセス改良によって、従来のLDOを卓越し、競合品より優れた性能メリットと高い出力電流を実現しています。その構造は特許取得済みで、わずか0.47μFの出力コンデンサで安定化可能です。コンデンサのESR(等価直列抵抗)値にほとんど影響を受けず、高品質なあらゆるタイプのコンデンサで安定動作します。スペースが制約される用途には、セラミック・タイプ(MLCC)も使用できます。ADP3331の精度は室温で±0.7%ときわめて高く、さらに温度、入力電圧、負荷電流の全動作範囲で±1.4%の全体精度を実現します。またADP3331のドロップアウト電圧は、200mAでわずか140mV(typ)です。電流制限や熱過負荷保護の機能およびシャットダウン機能も備えています。シャットダウン・モードでの接地電流は2μA未満です。軽負荷時の静止電流はきわめて小さく、34μA(typ)になります。SOT-23-6パッケージは、アナログ・デバイセズ独自のChip-on-Lead™機能によって優れた熱特性を備え、高い消費電力を可能にします。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP3331ARTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 8, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
ADP3331ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
12 2, 2022 - 22_0253 Addition of UTAC Thailand as an Alternate Assembly Site for SOT23, SC70 and TSOT Packages/Devices |
||
ADP3331ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADP3331ARTZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADP7102 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ |