ADP1712

製造中

リニア・レギュレータ、低ドロップアウト、300mA、 CMOS

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大出力電流:300mA
  • 入力電圧範囲:2.5~5.5V
  • 高い軽負荷効率:
    IGND = 100μA負荷で75μA
  • 低いシャットダウン電流:1μA未満
  • きわめて低いドロップアウト電圧:170mV@300mA負荷ad
  • 初期精度:±1%
  • ライン、負荷、温度の変動に対する精度:±2%
  • ソフト・スタート時間の設定が可能な16の固定出力電圧オプション:0.75~3.3V(ADP1712)
  • 調整可能な出力電圧オプション:0.8~5V(ADP1712の調整可能タイプ)
  • リファレンス・バイパス付きの16の固定出力電圧オプション:0.75~3.3V(ADP1713)
  • トラッキング付きの16の固定出力電圧オプション:0.75~3.3V(ADP1714)
  • 低い出力ノイズ:40μV rms

ADP1712
リニア・レギュレータ、低ドロップアウト、300mA、 CMOS
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

EVAL-ADP1712

ADP1712 Evaluation Board

製品詳細

These evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADP1712/ADP1713/ADP1714 linear regulators.

Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.

EVAL-ADP1712
ADP1712 Evaluation Board

最新のディスカッション