ADP1710
ADP1710
製造中リニア・レギュレータ、低ドロップアウト、150mA、 CMOS
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.49
Viewing:
製品の詳細
- 最大出力電流:150mA
- 入力電圧範囲:2.5~5.5V
- 高い軽負荷効率: 無負荷時でIGND=35µA、100μA負荷時でIGND=40µA
- 低いシャットダウン電流:1µA未満
- 低いドロップアウト電圧:150mV@150mA負荷
- 初期精度:±1%
- 小型の1μFセラミック出力コンデンサで安定動作
- 16の固定出力電圧オプション:0.75~3.3V(ADP1710)
- 調整可能な出力電圧オプション:0.8~5V(ADP1710の調整可能タイプ)
- リファレンス・バイパス付きの16の固定出力電圧オプション:0.75~3.3V(ADP1711)
- 高PSRR:69dB@1kHz
ADP1710/ADP1711は、2.5~5.5Vで動作し、最大150mAの出力電流を提供する低ドロップアウトのリニア・レギュレータです。斬新なスケーリング・アーキテクチャを利用し、100µAの負荷の駆動に消費するグラウンド電流は40µAときわめて低いため、バッテリ駆動の携帯機器に最適です。
ADP1710とADP1711には、それぞれ16種類の固定出力電圧オプションがあります。ADP1710には出力電圧を調整できるバージョンもあり、外付けデバイダによって0.8~5Vの出力電圧に設定できます。ADP1711は、リファレンス・バイパス・コンデンサを接続することで、出力電圧ノイズを低減し、電源電圧変動除去比を改善できます。
ADP1710/ADP1711は、1µFの小型セラミック出力コンデンサで安定した動作ができるように最適化されているため、優れた過渡性能が得られるとともにボード・スペースを最小限に抑えることができます。いずれのデバイスも、イネーブル・ピンで出力電圧を制御します。また、いずれも低電圧ロックアウト回路を備えており、INが最小スレッショールドを下回ると、レギュレータがディスエーブルになります。
内部ソフト・スタートにより、スタートアップ時間は80µs(typ)になります。短絡保護回路と熱過負荷保護回路を備えているため、悪条件下でのデバイスの損傷を防ぎます。ADP1710とADP1711は、超小型の5ピンTSOTパッケージを採用しており、あらゆる電源ニーズに対応する最小のフットプリントのソリューションになります。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタル・カメラおよびオーディオ機器
- バッテリ駆動の携帯型機器
- ポストDC-DCレギュレーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
評価用設計ファイル 1
ソリューション・カタログ 1
電源リファレンス・デザイン 3
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP1710AUJZ-0.8-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP1710AUJZ-1.0-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP1710AUJZ-1.10R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP1710AUJZ-1.2-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP1710AUJZ-1.8-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP1710AUJZ-2.5-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP1710AUJZ-3.0-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP1710AUJZ-3.3-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP1710AUJZ-R7 | 5-Lead TSOT |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADP1710AUJZ-0.8-R7 | 製造中 | |
ADP1710AUJZ-1.0-R7 | 製造中 | |
ADP1710AUJZ-1.10R7 | 製造中 | |
ADP1710AUJZ-1.2-R7 | 製造中 | |
ADP1710AUJZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP1710AUJZ-2.5-R7 | 製造中 | |
ADP1710AUJZ-3.0-R7 | 製造中 | |
ADP1710AUJZ-3.3-R7 | 製造中 | |
ADP1710AUJZ-R7 | 製造中 | |
1 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
ADP1710AUJZ-0.8-R7 | 製造中 | |
ADP1710AUJZ-1.0-R7 | 製造中 | |
ADP1710AUJZ-1.10R7 | 製造中 | |
ADP1710AUJZ-1.2-R7 | 製造中 | |
ADP1710AUJZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP1710AUJZ-2.5-R7 | 製造中 | |
ADP1710AUJZ-3.0-R7 | 製造中 | |
ADP1710AUJZ-3.3-R7 | 製造中 | |
ADP1710AUJZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。