ADP165
ADP165
製造中LDOレギュレータ、150mA、超低静止電流、出力放電抵抗内蔵
- 製品モデル
- 19
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.42
Viewing:
製品の詳細
- 超低静止電流
-- IQ=590nA(0µA負荷)
-- IQ=890nA(1µA負荷) - ドロップアウト(パススルー・モード)で超低静止電流を維持
-- IQ_DROP=720nA(0µA負荷)
-- IQ_DROP=1200nA(1µA負荷) - 1μF(±30%)のセラミック入 / 出力コンデンサで安定動作
- 最大負荷電流:ILOAD_MAX=150mA
- 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
- 低シャットダウン電流:50nA(typ)
- 低ドロップアウト電圧:120mV@150mA負荷
- 初期出力電圧精度:±1%
- ライン、負荷、温度に関連する精度:±3.5%
- 7種類の固定出力電圧オプション:1.2V~3.3V
- 出力電圧調整可能オプションは1.2V~4.2Vの範囲で設定可能
詳細はデータシートをご参照ください。
ADP165 / ADP166は、超低静止電流、低ドロップ・アウトのリニア・レギュレータで、2.2V~5.5Vで動作し、最大150mAの出力電流を供給します。150mA負荷でのドロップアウト電圧は120mVと低いため効率を向上するとともに、広い入力電圧範囲にわたって動作することができます。
ADP165 / ADP166は、高性能およびスペースが限られたアプリケーションの要求を満たすために、小型1μF±30%のセラミック入 / 出力コンデンサで安定動作するように特別に設計されています。
ADP165 / ADP166製品には1.2V~3.3Vの範囲の7種類の固定出力電圧オプションと出力電圧調整可能オプションがあります。ADP165はLDOがディスエーブル時に出力を自動的に放電するようにスイッチ付き抵抗を内蔵しています。ADP166はADP165と同等ですが、出力放電機能が含まれていません。
短絡回路保護と熱過負荷保護の回路は、逆使用における破損を防止します。ADP165 / ADP166は、種々のポータブル電力アプリケーションに適応した、最小フットプリント・ソリューションの超小型5ピンTSOT、6ピンLFCSPと4ボール、0.5mmピッチのWLCSPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ポータブル機器とバッテリ駆動装置
- ポストDC/DCレギュレーション
- 携帯用医用機器
- WSN用機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
ソリューション・カタログ 3
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP165ACBZ-1.2-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
ADP165ACBZ-1.8-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
ADP165ACBZ-2.2-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
ADP165ACBZ-2.3-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
ADP165ACBZ-2.85-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
ADP165ACBZ-3.0-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
ADP165ACBZ-3.3-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
ADP165ACPZN-1.2-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP165ACPZN-1.8-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP165ACPZN-2.3-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP165ACPZN-3.0-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP165ACPZN-3.3-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP165ACPZN-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP165AUJZ-1.2-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP165AUJZ-1.8-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP165AUJZ-2.3-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP165AUJZ-3.0-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP165AUJZ-3.3-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP165AUJZ-R7 | 5-Lead TSOT |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADP165ACPZN-1.2-R7 | 製造中 | |
ADP165ACPZN-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP165ACPZN-2.3-R7 | 製造中 | |
ADP165ACPZN-3.0-R7 | 製造中 | |
ADP165ACPZN-3.3-R7 | 製造中 | |
ADP165ACPZN-R7 | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADP165ACPZN-1.2-R7 | 製造中 | |
ADP165ACPZN-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP165ACPZN-2.3-R7 | 製造中 | |
ADP165ACPZN-3.0-R7 | 製造中 | |
ADP165ACPZN-3.3-R7 | 製造中 | |
ADP165ACPZN-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP165-1.2
- ADP165-1.8
- ADP165-2.2
- ADP165-2.3
- ADP165-2.85
- ADP165-3.0
- ADP165-3.3
- ADP165-ADJ
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。