ADP122

製造中

リニア・レギュレータ、300 mA、5.5V入力、低静止電流、CMOS、固定出力電圧

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲: 2.3 V to 5.5 V
  • 最大出力電流: 300 mA
  • 固定および調整出力電圧バージョン
  • 非常に低いドロップアウト電圧:
    85 mV@300mA負荷
  • 低静止電流:45μA@無負荷
  • 低シャットダウン電流:1μA以下
  • 初期精度:±1%精度
詳細については、データシートを参照してください。

ADP122
リニア・レギュレータ、300 mA、5.5V入力、低静止電流、CMOS、固定出力電圧
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADP172 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ、300mA、CMOS、低静止電流
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP122-1.8
  • ADP122-2.0
  • ADP122-2.5
  • ADP122-2.6
  • ADP122-2.7
  • ADP122-2.8
  • ADP122-2.85
  • ADP122-2.9
  • ADP122-3.0
  • ADP122-3.3
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADP122

ADP122 Evaluation Board

機能と利点

  • Two fully assembled and tested evaluation boards per kit
  • Full set of IC voltage options in each kit
  • 3 samples of each IC voltage option packed in separate antistatic bags
  • Kit allows the user to quickly evaluate all IC voltage options
  • Only need to order one kit per product family

製品詳細

This product has individual evaluations boards at specific voltages or with specific features as well as the RedyKit&tm;. The RedyKit simplifies product evaluation by providing two assembled and tested evaluation boards, plus a full set of product (voltage) options for an IC regulator. All the IC options come sorted and stored in the kit with the Analog Devices part number clearly printed on each antistatic zip-top bag.


Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.

EVAL-ADP122
ADP122 Evaluation Board

最新のディスカッション