ADMV9615

新規設計に推奨

60 GHz Millimeterwave Short Data Link

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Meets V-band worldwide frequency requirements
  • Integrated omnidirectional circularly polarized antenna
  • Integrated high band and low band diplexer for improved multipath distortion
  • Full duplex operation
  • Simple AM scheme
  • Data rate: 1Gbps
  • Ultralow latency
  • Short link communication distance: 1 cm to 5 cm
  • Receiver frequency: 59.85 GHz
  • Transmitter frequency: 63.2625 GHz
  • Transmitter gain setting range: −3 dB to +32 dB
  • Integrated transmitter PA power detector
  • Receiver gain setting range: −10 dB to +69 dB
  • RF, IF, and BB gain control
  • Integrated receiver and transmitter frequency synthesizers
  • Integrated reference clock
  • On-chip temperature sensors
  • DC-coupled baseband input and output
  • 3-wire digital SPI
  • 34.70 mm × 29.89, 52-terminal printed circuit assembly (PCA)
ADMV9615
60 GHz Millimeterwave Short Data Link
ADMV9615 Functional Block Diagram ADMV9615 - ANGLE ADMV9615 - TOP ADMV9615 - BOTTOM ADMV9615 Chip
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
ADMV9615に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品