ADMV9611
新規設計に推奨60GHzミリ波ショート・データ・リンク
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 全方向性円偏波アンテナ内蔵
- 内蔵の高帯域および低帯域ダイプレクサによりマルチパス歪みを改善
- 全二重動作
- シンプルなAM方式
- データ・レート:100Mbps
- 超低遅延
- ショート・リンク通信距離:1cm~5cm(代表値)
- レシーバー周波数:58.0125GHz
- トランスミッタ周波数:63GHz
- トランスミッタ・ゲイン:−3dB~+32dB
- トランスミッタPAパワー・ディテクタ内蔵
- レシーバー・ゲイン:−10dB~+69dB
- RF、IF、BBゲイン制御
- レシーバーおよびトランスミッタ周波数シンセサイザ内蔵
- リファレンス・クロック内蔵
- オンチップ温度センサー
- ベースバンド入出力をDCカップリング
- 3線式シリアル・デジタル・インターフェース
- 34.70mm × 29.89、52端子プリント回路アセンブリ(PCA)
ADMV9611は、小型プリント回路アセンブリ(PCA)形式のフル機能のミリ波(mmWave)ワイヤレス接続ソリューションです。ミリ波信号はすべてプリント回路アセンブリにまとめられるため、実装が簡素化されます。内蔵の円偏波(CP)全方向性パッチ・アンテナ・アレイを使用することでワイヤレス伝送を実現しています。これにより、回転を含む多くのアプリケーションで通信が可能になります。アンテナ・アレイに続いて、内蔵のダイプレクサは基板上の送信パスと受信パスを分離し、マルチパス歪みを低減します。受信パスは、すべてのコンポーネントを統合し、58.0125GHzの周波数をベースバンド信号に復調します。レシーバーのゲイン制御は柔軟性に優れ、広範囲にわたって設定可能なため、必要とするリンク・バジェットに簡単に対応できます。レシーバーのベースバンド出力はDCカップリングされており、500mVを超える差動出力信号レベルを提供します。同様に、送信パスはすべてのコンポーネントを統合し、入力ベースバンド信号を63GHzに変調します。トランスミッタは、送信電力レベルを維持するためのプログラマブルなゲイン制御を備えています。送信ベースバンド入力はDCカップリングされており、広い同相入力範囲を備えています。シンセサイザが内蔵されており、温度に対して優れた周波数安定性を維持します。シンプルな振幅変調(AM)方式により、外部のデータ・コンバータが不要になり、100Mbpsを超えるビット・レートが実現されます。5Vの単電圧レールにオンボード・パワー・マネージメントが統合され、ADMV9611に電力を供給します。
ADMV9621と組み合わせることにより、ADMV9611は、産業、科学、医療(ISM)向けの免許不要の60GHz帯域における高速データ伝送のために、60GHzの完全な全二重のデータ・リンクを提供します。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストビデオ 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADMV9611APCZ | 52-Terminal Printed Circuit Assembly [PCA] |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。