SSM2167
製造中マイクロフォン用プリアンプ、低電圧、可変圧縮およびノイズ・ゲート付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.41
製品の詳細
- 全機能内蔵マイクロフォン・コンディショナ、10ピン・パッケージ
- 単電源3V動作
- 低シャットダウン時電流:2μA未満
- ノイズ・ゲートのスレショールドが調整可能
- 圧縮比が設定可能
- 自動制限機能―ADCへのオーバーロード防止
- 低ノイズで低歪THD+N:0.2%
- 帯域幅:20kHz
SSM2167は、パーソナル機器およびコンピュータ・オーディオ・システムにおけるマイクロフォン入力コンデショニングに対してフレキシブルで完全なソリューションを提供します。また、通信および公共案内システムでの明瞭度の改善でもすぐれた能力を持っています。低ノイズの電圧制御アンプ(VCA)は、セットの圧縮特性を維持するための制御ループによって動的に調整される、ゲインを提供します。圧縮比は、一本の抵抗器で設定され、固定ローテーション・ポイントに関して1:1~10:1の変化させることができます。ローテーション・ポイント上の信号は、オーバーロードの防止とポッピングを削除するために制限されます。下方向拡張回路(ノイズ・ゲート)は、ノイズやハムの増幅を防止します。この結果として、デジタイジングの前に信号レベルが最適化されます、したがって、デジタル領域内でのゲイン追加または減衰の必要性がありません。圧縮比率の設定の柔軟性とレベル検出の時定数は、ローテーション・ポイントの2つの値で結びついており、SSM2167は、幅広いマイクロフォン・コンディショニング・アプリケーション用として容易に使えるようになっています。
このデバイスは、10ピンのMSOPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の拡張工業用温度範囲にわたって動作が保証されています。
アプリケーション
- ディスク・トップ型、ポータブル型、パームトップ型コンピュータ
- 電話会議
- 通信用ヘッドセット
- 2方向通信
- 監視カメラ・システム
- カラオケ、DJミキサー
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品ハイライト 1
サードパーティ・ソリューション 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
SSM2167-1RMZ-R7 | 10-Lead MSOP | ||
SSM2167-1RMZ-REEL | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 8, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
SSM2167-1RMZ-R7 | 製造中 | |
SSM2167-1RMZ-REEL | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
SSM2167-1RMZ-R7 | 製造中 | |
SSM2167-1RMZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。